Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-355B

Система ресиверов ASCO™ серии 355B

Product Description

Система ресиверов ASCO серии 355B предназначена для использования в системах пылеулавливания, для которой требуется высокая пропускная способность. Система ресиверов включает в себя алюминиевый профиль и торцевые крышки, а также имеет сертификацию CE в соответствии с Директивой по оборудованию, работающему под давлением 2014/68/EU.

Стандарты и нормативные документы
ATEX Зона 2-22, ATEX Зона 1-21, RoHS, UL, CUTR / EAC, IEC 60529 (защита от внешних воздействий), ATEX, IEC Ex, ISO, IP65, IP66, IP67, Ex d, Ex e mb, Ex e mb и Ex tD, Ex mb
Размер присоединения
1"; 1 1/2"
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP, зажимы, вставное соединение

Особенности

  • Клапанная система с полным погружением с полихлоропреновой (CR) мембраной обеспечивает высочайшее пиковое давление и показатели потока
  • Полихлоропреновая (CR) мембрана также гарантирует длительный срок эксплуатации и широкий температурный диапазон
  • Могут применяться различные комбинации величины шага. Возможно подключить до 18 клапанов
  • Доступно несколько типов соединений продувочной трубы: быстромонтируемое, вставное, шланговое, с внутренний или резьбой

Документация и чертежи