Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-323

Пилотные клапаны ASCO™ серии 323 с резервирующей катушкой

Product Description

Пилотные клапаны серии 323 с резервирующей катушкой идеально подходят для применений, в которых требуется высокая степень готовности и надежность. Для катушки используется схема 2oo2.

Принцип действия
Электромагнитный – пневматическое управление
Материал корпуса
Латунь, нержавеющая сталь
Рабочая среда
Воздух, инертный газ
Размер трубного присоединения
от ¼" до ½" NPT
Тип соединения
NPT
Функция
Дублирующие клапаны с резервированием по схеме 2oo2 или 2oo3 (нормально закрытые или нормально открытые)
Пропускная способность
от 1,5 до 4 Cv (от 1,3 до 3,5 Kv)
Максимальный перепад рабочего давления
150 фунтов/кв. дюйм (10 бар)
Диапазон температуры окружающей среды
Перем. ток: от −4 до 125 °F (от −20 до 52 °C); Пост. ток: от −40 до 140 °F (от −40 до 60 °C)
Стандарты и нормативные документы
Имеет сертификат UL, сертифицирован CSA, соответствует применимым директивам ЕС, соответствуют SIL 3

Особенности

  • Конструкция резервирующей катушки идеально подходит для применений, в которых требуется высокая степень готовности и надежность.
  • Для катушки используется схема 2oo2.
  • Подача питания на одну или обе катушки приведет к смещению клапана и удержанию управляемого устройства в смещенном положении. Для возврата управляемого устройства к начальное положению обе катушки должны быть обесточены.
  • Нормально закрытые клапаны соответствуют SIL 3, сертифицированы компанией EXIDA

Документация и чертежи