Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-308-tamperproof

Противоударные, исключающие несанкционированный доступ, клапаны с ручным сбросом ASCO™ Серии 308

Product Description

Противоударные, исключающие несанкционированный доступ клапаны с ручным сбросом ASCO™ Серии 308, предусматривающие высокий расход/высокое давление, идеально подходят для управления критическими процессами в агрессивных средах.

Размер трубного присоединения / Тип отверстия
1/4" и 1/2" NPT
Материал корпуса
Корпуса из нерж. стали
Пропускная способность
Пропускная способность от 1,5 до 4 Cv (от 1,3 до 3,5 Kv)
Максимальная температура окружающей среды
Перем. ток: 125 °F (от −20 до 52 °C)
Пост. ток: от 140 °F (от −40 до 60 °C)
Перепад рабочего давления
Пилотный клапан: от 25 до 125 фунтов/кв. дюйм (от 1,7 до 9 бар)
Главный клапан: 150 фунтов/кв. дюйм (10 бар)
Мощность (Вт)
Доступны клапаны с энергопотреблением 10,1 Вт, с питанием от источника переменного тока и клапаны с энергопотреблением 1,4 Вт, с питанием от источника постоянного тока
Стандарты и нормативные документы
Клапан общего назначения (только электромагнитный), соответствуют требованиям стандарта UL, сертифицирован CSA, сертифицирован соласно ATEX/IECEx с префиксом EV
Сертификат SIL
Совместимость с уровнем безопасности SIL 3, сертифицирован Exida

Особенности

  • Предназначен для удержания клапана в закрытом положении, когда электромагнит обесточен, даже если рукоятка поднята
  • Клапан не будет находиться в открытом положении, пока на электромагнит не будет подано напряжение и не появится вспомогательный воздух
  • После обесточивания электромагнита требуется восстановить питание на электромагните, а затем вручную перезапустить клапан
  • Разработан с учетом противостояния вибрации и механическим ударам в соответствии со спецификацией ISA S71.03C2
  • Выдерживает агрессивную среду в соответствии с испытанием на солестойкость (ASTM B117)
  • SIL 3 capable, certified by Exida
  • Optional position indicator switch provides diagnostic feedback (GO™ Switch, suffix SP)

Документация и чертежи