Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-250

Пневматические клапаны Numatics™ серии 250

Product Description

Серия ASCO Numatics 250 представляет собой линейку пневматических клапанов, которые соответствуют стандартам взаимозаменяемости деталей и узлов машин и промышленным стандартам S.A.E. Эти высокоскоростные клапаны для тяжелых условий эксплуатации разработаны для широкого применения в автоматизированных системах всех типов. Они обеспечивают воспроизводимую и высоконадежную работу в суровых климатических условиях и идеально подходят для машин с продолжительным циклом работы.

Принцип работы клапана
Электромагнитный — пневматическое управление; электромагнитный — прямого действия
Размер присоединения
1/2; 3/8; 3/4; 1"
Тип соединения
Резьба NPTF
Назначение
4-ходовой — 5/2; 4-ходовой — 5/3 — закрытый центр; 4-ходовой — 5/3 — открытый центр
Расход
От 2,0 до 6,0 Cv
Стандарты и нормативы
CSA; IP65
Условия эксплуатации
В помещениях; на открытом воздухе
Рабочие среды
Воздух, инертный газ; вакуум

Особенности

  • Ведущие в отрасли показатели срока эксплуатации
  • Модульная конструкция для упрощения конфигурации
  • Потребление энергии минимизировано с помощью регуляторов давления
  • Продолжительность цикла работы машины оптимизирована с помощью регуляторов скорости
  • Клапанный блок или монтаж на основание для обеспечения гибкости установки
  • Размеры отверстия: 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 3/4 дюйма, 1 дюйм, NPTF
  • Катушки малой мощности (24 В постоянного тока)

Документация и чертежи