Asco-P-220

Электромагнитные клапаны ASCO серии 220 для пара и горячей воды

Product Description

Клапаны ASCO серии 220 для пара и горячей воды обеспечивают до 60 % больше расхода по сравнению с конкурирующими моделями. Это означает, что расход клапана диаметром 3/4 дюйма от ASCO равен показателям конкурентов диаметром 1 дюйм. Плавающая диафрагма из ПТФЭ, применяемая в моделях серии 220, обеспечивает положительное уплотнение и улучшенную долговечность. Эти модели работают до четырех раз дольше, чем другие клапаны. Резьбовую крышку клапана легко снять, чтобы произвести осмотр или обслуживание, благодаря чему сокращается время простоя оборудования и затраты на техническое обслуживание.

Привод клапана
Электромагнитный
Материал корпуса
Латунь
Среда
Горячая вода, пар
Размер трубы/отверстия
1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"
Тип отверстия
Резьба NPTF
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый, 2-ходовой: 2/2 нормально открытый
Расход
От 2,0 до 6,0 Cv, от 6,0 до 14,0 Cv, более 14,0 Cv
Напряжение
24, 110, 120, 208, 220, 240, 480 В перем. тока; 12, 24, 48, 120 В пост. тока — 50, 50/60, 60 Гц
Рабочая среда
В опасных зонах, в помещении, на открытом воздухе, промывка
Стандарты и нормативные документы
CSA, тип 1, тип 2, тип 3, тип 3S, тип 4, тип 4X, тип 6, тип 6P, тип 7, тип 9, UL

Особенности

  • Более длительный срок службы: выполнение до 1 миллиона циклов подтверждено испытаниями в системах подачи горячей воды и пара под давлением 50 фунтов/кв. дюйм; 500 000 циклов при подаче пара под давлением 125 фунтов/кв. дюйм
  • Более низкое энергопотребление: привод меньшего размера позволяет сократить энергопотребление в системах с перепадом давления в 5 фунтов/кв. дюйм
  • Варианты с питанием постоянного тока имеют тихую конструкцию, которая работает при разности давлений в 0 фунтов/кв. дюйм в системах подачи горячей воды и 50 фунтов/кв. дюйм в системах подачи пара
  • Сокращение запасов: один клапан может использоваться для подачи и пара, и горячей воды
  • Быстрая доставка и множество конструкций имеются в ASCO Express

Документация и чертежи