Vanessa Case Studies Heo

Установки опреснения морской воды методом обратного осмоса

При опреснении морской воды методом обратного осмоса (SWRO), основной набор клапанов устанавливается в области высокого давления между насосами высокого давления и мембранами, где перепад давления может достигать 80 бар, а содержание хлора в воде является очень высоким.

Общее описание процесса

При обратном осмосе (RO), основной набор клапанов устанавливается в области высокого давления между насосами высокого давления и мембранами, где перепад давления может достигать 80 бар, а содержание хлора в воде является очень высоким. В таких условиях обычно используются супераустенитные нержавеющие стали, такие как сталь Duplex типа 5A (числовой эквивалент стойкости к питтинговой коррозии (PREN) >42) для противостояния коррозии. Однако эксплуатация таких клапанов вызывает трудности, вследствие которых они часто становятся главным слабым место всей линии. По сути, клапаны высокого давления должны обеспечивать изоляцию и герметичную отсечку при одноблочных установках обратного осмоса (включая при необходимости изоляцию в обоих направлениях), и одновременно они нужны для регулирования давления при запусках насосов, чтобы обеспечить плавный подъем давления на мембранах.

Read More...
Click to continue reading Общее описание процесса
Process_top

Опреснение воды

Применение: один из наиболее эффективных способов опреснения воды — это обратный осмос морской воды (SWRO).

Трудности: установки опреснения морской воды методом обратного осмоса чрезвычайно зависят от эффективности предварительной обработки воды и могут требовать большего объема энергии по сравнению с обычным оборудованием для опреснения. Таким образом, конечные пользователи производят переоценку эксплуатационных характеристик клапанов и ищут альтернативы для повышения общей эффективности установки. Компания Emerson готова предоставить рабочее решение проблем, связанных с использованием традиционных клапанов, и помочь пользователям в достижении их задач. Vanessa серии 30 000 — это прочная, износостойкая и надежная арматура, способная снизить частоту отказов практически до нуля и максимизировать рентабельность инвестиций. Высокий уровень целостности безопасности также позволяет обеспечить полную защиту насосов высокого давления с помощью дополнительных мер: изоляция главного насоса, а также сочетание отсечных и невозвратных клапанов с использованием подходящих приводных систем.

Read More...
Click to continue reading Опреснение воды
Process_bottom
Please enable JavaScript to use this website.