Область применения: молекулярные сита широко используются для осушения природного газа, СПГ, инертных и атмосферных газов, а также удаления CO2 из них.
Трудности: среди множества препятствий при эксплуатации клапанов в областях, где используется молекулярные сита, можно выделить: большое количество циклов открытия/закрытия, наличие коррозийных сернистых газов и экстремальные температуры. Компания Emerson на протяжении многих лет накапливает опыт производства исключительно надежных изделий, которым можно доверить самую ответственную работу. Клапаны Vanessa серии 30 000 часто используются конечными пользователями в качестве замены шаровым кранам с выдвижным штоком в гидроизоляционных мембранах для среды с присутствием CO2, с циклом открытия/закрытия каждые 2–4 часа. Они также заменяют высокоэффективные дисковые затворы, которые сильно подвержены износу. Благодаря способности безотказно работать при температурах до 315 °C от одного до трех часов, клапаны Vanessa серии 30 000 рекомендованы для применения в сложных условиях эксплуатации.
Read More...