Преобразователи

Преобразователи

Высокопроизводительные электропневматические преобразователи Fisher обеспечивают стабильную и точную работу клапана

C010 - Transducers

Что такое преобразователи?

Электропневматические (I/P) преобразователи преобразуют входной ток 4-20 мА в пропорциональный выходной сигнал давления. I/P является сокращением для отношения тока к давлению (I-to-P). Встроенное пневматическое реле обеспечивает высокую мощность, необходимую для приведения в действие блоков регулирующего клапана без необходимости использования дополнительных усилителей или позиционеров. Преобразователь также характеризуется стабильной и точной работой при подаче выходного сигнала на камеры небольшого объема, такие как пневматические позиционеры или другие пневматические приборы.

Read More...
Click to continue reading Что такое преобразователи?

Принцип работы

Принцип действия

Модуль преобразователя получает стандартный входной сигнал постоянного тока от управляющего устройства для работы катушек в системе уравновешенного балансира, которая, в свою очередь, управляет выпуском воздуха через встроенный узел форсунка/створка. Давление в форсунке обеспечивает входной сигнал для управления реле. Выходное давление реле подается через трубки напрямую на конечный элемент управления или узел клапан/привод.

Please enable JavaScript to use this website.