Угловые клапаны
Обеспечивайте превосходный контроль потока жидкости в условиях высокого давления с помощью угловых клапанов Fisher.
Это такой запорно-регулирующий клапан, к котором впускное и выпускное отверстия перпендикулярны друг другу. В нем используется линейное движение для перемещения закрывающего элемента на поверхность седла и с нее. Угловые клапаны обычно используются в подпиточной воде котла и в дренажной системе нагревателя, а также в схемах трубопроводов, где пространство ограничено, и клапан также может служить коленом. Клапан может иметь клеточную конструкцию или расширенные выпускные соединения, ограниченный трим или выпускные вкладыши для уменьшения эрозии, бросков воды или кавитационных повреждений.