Серия RTS
Управление технологическими процессами и отказоустойчивая работа
Отказоустойчивые электроприводы RTS с надежным механическим пружинным возвратом для отказоустойчивого позиционирования предназначены и проверены на практике для осуществления надежных аварийных остановов при потере электропитания или сигнала. Эта конструкция имеет возможность автономно регулировать скорость электродвигателя и время отказоустойчивого аварийного останова.
Серия RTS обеспечивает непрерывную (S9) и точную модуляцию для соответствия требованиям к управлению критическими процессами.
Общие функции для серии RTS: