Пневматические клапаны
Эффективные, надежные решения для пневматических и направляющих клапанов для дискретной автоматизации и промышленного использования.
Линейка продукции пневматических клапанов от компании Emerson предлагает широкий ряд 2-, 3- и 4-ходовых направленных регулирующих клапанов с пневматическим и электромагнитным управлением с поддержкой fieldbus и ввода/вывода. Наши продукты также включают в себя клапаны, соответствующие стандарту ISO, клапаны, устанавливаемые в линию, а также тарельчатые клапаны для эксплуатации сжатого воздуха или вакуума. Для сфер применения, в которых нужен быстрый отклик и строгий контроль давления и потока, мы также предлагаем наиболее широкую в сфере автоматизации линейку пропорциональных клапанов.
Преимущества технологии сети Fieldbus