Данные парка резервуаров на портативных устройствах

ПО Rosemount™ TankMaster™ Mobile

Получите мгновенный доступ к данным о запасах с помощью кросс-платформенного приложения.

Кросс-платформенное веб-приложение

Полное представление о технологическом процессе. Незамедлительно.

ПО для коммерческого учета в резервуарах Rosemount TankMaster Mobile работает на всех устройствах. ПО интуитивно понятно и позволяет мгновенно получить информацию о запасах продукта и состоянии резервуара.

Возможность получить доступ через мобильные устройства за пределами диспетчерской, позволяет оперативно получать и делиться информацией с заинтересованными сторонами, это повышает производительность и качество взаимодействия между всеми звеньями логистической цепочки.

Read More...
Click to continue reading Полное представление о технологическом процессе. Незамедлительно.

Воспользуйтесь преимуществами мгновенного доступа к вашим инвентарным данным

У эксплуатационного персонала и операторов диспетчерской всегда будет доступ к точной и актуальной информации. Это позволяет принимать более обдуманные решения и сократить время, необходимое для выполнения действия, в результате чего задачи могут быть выполнены без задержек.

Благодаря тому, что руководство может в любом месте и в любое время контролировать важнейшее оборудование, процесс принятия решений становится более эффективным и быстрым. Руководство предприятия получает информацию о локальных резервуарах и операциях, а консолидированные данные с нескольких объектов могут быть переданы в головной офис и руководителям корпорации.

  • Все участники цепочки поставок будут знать, когда следует запланировать пополнение запасов, не рискуя исчерпать их или получить слишком большую поставку
  • При планировании деятельности предприятия и операций можно быть уверенным в том, что доступных емкостей и запасов продукции будет достаточно для обеспечения бесперебойного приема поставок.
  • Финансовый отдел незамедлительно получает сведения о запасах для ежемесячного закрытия счетов и других обычных задач.
  • Сбор данных вручную сведен к минимуму для всех

Операторы терминалов могут получают следующие преимущества из обмена выбранными данными о запасах с заинтересованными сторонами вне организации:

  • Владельцы продуктов, сотрудничающие со сторонними терминалами, могут отслеживать свои резервуары и продукты.
  • Трейдеры могут видеть, какой продукт и в каком количестве доступен.
  • Обязательства по отчетности перед таможенными органами и властями могут быть выполнены даже в случае отсутствия проверяющего персонала на объекте.

Администратор полностью контролирует то, какие резервуары и точки данных может просматривать каждый пользователь.

Принцип работы

  • Для компьютеров, смартфонов и планшетов любого производителя и с любой операционной системой
  • Совместимый с различными мобильными устройствами и оптимизированный для сенсорных экранов дизайн
  • Интеграция с установленным ПО Rosemount TankMaster
  • Адаптивные карты резервуаров дают возможность обзора критически важных данных о запасах
  • Легкий доступ к подробной информации по каждому резервуару
  • Быстрое создание списка наблюдения за резервуарами, требующими особо тщательного контроля
  • Продуктивная работа благодаря использованию групп резервуаров: настраиваемых, предустановленных и автоматических
  • Степень кибербезопасности соответствует международному стандарту IEC 62443-3-3
  • Поддержка трехуровневой сетевой архитектуры на основе брандмауэров для защиты от несанкционированного доступа
  • Новые устройства утверждаются администратором или проходят двухфакторную аутентификацию.
  • Обмен данными между компонентами системы с использованием TLS-шифрования для обеспечения конфиденциальности данных
  • Управляйте своими лицензиями и настройками на веб-портале сервисного центра TankMaster Service Center
  • Скачивайте обновления и управляйте подписками
  • Управляйте доступом к конкретным резервуарам, точкам данных и т. д.
  • Объединяйте пользователей в группы, чтобы быстро предоставлять необходимый уровень доступа нужным людям

Ресурсы

Please enable JavaScript to use this website.