ppl-tech-ext-3051S_dp_level_banner

О преобразователе разности давлений 3051S в решениях для измерения уровня

Ряд решений измерения уровня по перепаду давления, разработанных для обеспечения точности, даже в суровых условиях.

prod-rmt-3051_dp_level_c010

Масштабируемая платформа в решениях для измерений уровня

Найдите решение большинства Ваших задач по части измерений уровня с помощью масштабируемой платформы 3051S с высокими метрологическими характеристиками. Инновационные возможности включают Системы электронных выносных сенсоров (ERS™) и расширители теплового диапазона для получения надежных данных о состоянии технологического процесса даже при неблагоприятных условиях окружающей среды. Широкий выбор выносных разделительных мембран позволяет проводить измерения уровня в самых разных условиях процесса.

Read More...
Click to continue reading Масштабируемая платформа в решениях для измерений уровня

Технология измерений уровня методом переменного перепада давления с преобразователем разности давлений 3051S

Система ERS™

Системы электронных выносных сенсоров ERS™ обеспечивают измерение уровня методом перепада давления путем расчета перепада давления. Такое решение устраняет необходимость в длинных капиллярах и электроподогреве трубопроводов, сокращая время отклика на 90%. Система датчиков синхронизируется для вычисления перепада давления, легко подключается при помощи кабеля и может независимо устанавливаться и обслуживаться, что значительно упрощает процедуру установки и технического обслуживания.

Расширитель температурного диапазона

Расширитель температурного диапазона позволяет выполнять измерения давления и уровня в высокотемпературных процессах. Эта система использует два различных вида заполняющей жидкости, расширяя рабочий диапазон измерительного преобразователя от 75 °C (-103 °F) до 410 °C (770 °F). С улучшенным временем отклика на 46% расширители температурного диапазона упрощают установку и снижают расходы путем снижения количества импульсных трубопроводов и электрообогрева.

Беспроводная технология

Благодаря беспроводной технологии вы можете легко и экономно добавлять новые точки измерения в зонах, которые раннее не были доступны. Эта информация позволяет вам оптимизировать измерения уровня и снизить время нахождения персонала в опасных зонах. Получите больший охват зоны с помощью опции передачи данных в большом диапазоне до 1 км (2/3 мили) между устройствами.

Система разделительных диафрагм

Система разделительных диафрагм защищает преобразователи от горячих, холодных, коррозионных, эрозионных или вязких процессов. Разделительные диафрагмы доступны с измерительными преобразователями дифференциального, избыточного и абсолютного давления. Усовершенствованные методы сварки и сборки предотвращают коррозию сварных швов и улучшают прочность для обеспечения надежности и повышенной производительности в самых суровых средах. 

Примеры применения

Как избавиться от дополнительных обогревающих систем и проводить точные измерения при температурах вплоть до 410°C? Двойная разделительная мембрана Rosemount позволяет проводить точные и стабильные измерения уровня в высокотемпературных процессах.

Please enable JavaScript to use this website.