Санитарно-гигиеническое исполнение для пищевой промышленности

О бесконтактном уровнемере Rosemount™ 1408H

Бесконтактный радарный уровнемер Rosemount 1408H специально разработан с учетом строгих санитарно-гигиенических требований пищевой промышленности.

Rosemount 1408H в смесительном резервуаре пивоварни

Гигиенический, компактный и простой в использовании

Обеспечение высокоточного и надежного измерения имеет первостепенное значение для гигиенических применений.

50-летний опыт работы с уровнемерами и проверенная технология позволили разработать бесконтактный радарный уровнемер Rosemount 1408H, в котором впервые в одном электронном чипе со встроенными интеллектуальными алгоритмами используется технология непрерывного излучения с модуляцией частоты 80 ГГц.

Благодаря технологии быстрой развертки Fast Sweep, исключительной фокусировке луча радара, интерфейсам связи 4-20 мА и IO-Link, новый радарный уровнемер Rosemount 1408H — это то, что необходимо вашему заводу. 


Read More...
Click to continue reading Гигиенический, компактный и простой в использовании

Технология

Технология измерений

3-проводной уровнемер Rosemount 1408H обеспечивает гибридную связь, предоставляя интерфейсы 4-20 мА и IO-Link, а также переключение PnP/NpN.

Он также отлично подходит для мониторинга поверхности благодаря новому дизайну чипа с технологией быстрой развертки Fast Sweep, которая позволяет получать до 40 раз больше информации по сравнению с устаревшей технологией. Кроме того, сочетание непрерывного излучения с частотной модуляцией и несущей частоты 80 ГГц обеспечивает исключительную фокусировку радиолокационного луча, позволяющую игнорировать такие препятствия внутри резервуара, как мешалки, и повысить точность измерения.

Удобство использования

Благодаря гибридной передаче данных радарный уровнемер Rosemount 1408H легко интегрируется с любой системой автоматизации. Инновационная технология и интеллектуальные алгоритмы уровнемера, гарантирующие экономию времени и бесперебойность работы, обеспечивают простоту установки и ввода в эксплуатацию.

Rosemount 1408H использует стандартные электрические кабели и разъемы, а также заранее оптимизированные параметры — остается только настроить расстояние.

Безопасность пищевых продуктов

Rosemount 1408H специально разработан с учетом строгих требований безопасности в пищевой промышленности. Уровнемер состоит из герметичного корпуса из полированной нержавеющей стали со степенью защиты IP69, пригодной для пищевых продуктов, а гигиеническая антенна расположена заподлицо с технологическим соединением, что обеспечивает функциональности и чистоту во время СИП-мойки, стерилизации на месте и внешних промывок.

Rosemount 1408H также устойчив к конденсации и отложениям, а благодаря компактности и прочности формы, он станет подходящим решением для небольших резервуаров и емкостей.

Области применения

Rosemount 1408H поможет получить ясное представление о ваших резервуарах для хранения и обеспечит бесперебойную работу производства. Кроме того, он позволит автоматизировать циклы наполнения и опорожнения в процессах дозированного розлива на вашем заводе, что поможет оптимизировать производительность, а также избежать простоев и появления отходов.

В смесительных резервуарах с мешалками Rosemount 1408H обеспечивает правильный уровень наполнения и хранения. Кроме того, в процессе СИП-мойки он обеспечит надежное измерение уровня во время и после очистки, а также оптимизирует хранение моющего средства.

Отмеченная наградами продукция

Новый бесконтактный уровнемер Rosemount 1408H был удостоен награды Red Dot Award за лучший дизайн продукта в 2021 г. Его непревзойденно стильный, инновационный, запатентованный дизайн охлаждения позволил Rosemount 1408H получить эту престижную награду. Благодаря своей конструкции, уровнемер способен выдерживать высокие температуры очистки, часто используемые для уничтожения бактерий, не теряя при этом прочность своей компактной формы. Кроме того, компактность делает его идеальным решением для небольших резервуаров и пространственно ограниченных конструкций, обычно используемых в пищевой промышленности.

Инструменты Rosemount 1408H

Please enable JavaScript to use this website.