Уровнемер Rosemount 5408

Об уровнемере Rosemount™ 5408

Rosemount 5408 - это новое поколение бесконтактных радаров, использующих технологию FMCW для измерения уровня с максимальной точностью.

Уровнемер Rosemount 5408

Надежный и простой в использовании уровнемер прямого действия

Нужно адаптироваться в мире постоянных изменений. Когда опытный персонал уходит на пенсию, а для технологических процессов устанавливаются более жесткие требования, требуются надежные, безопасные и простые в использовании устройства для измерения уровня.

Сорок лет непрерывного развития в области микроволн и технологии непрерывного излучения с частотной модуляцией (FMCW) привели к разработке нового поколения бесконтактных радаров.

Новый уровнемер Rosemount™ 5408 максимально прост, от рисунков в руководстве пользователя и графических интуитивных мастеров настройки до уплотнения из ПТФЭ, в котором нет уплотнительных колец, контактирующих со средой.

Read More...
Click to continue reading Надежный и простой в использовании уровнемер прямого действия

Принцип работы

Технология измерений

Двухпроводной бесконтактный радарный уровнемер Rosemount 5408 оптимизирован для обеспечения максимальной чувствительности в производственных условиях. Уровнемер основан на принципе частотно-модулированной непрерывной волны (FMCW) с быстрой разверткой, постоянный эхосигнал с максимальным усилением обеспечивает стабильность и надежность измерений.

Радиолокационные сигналы непрерывно передаются к поверхности среды с микроволновой частотой, модулированной по диапазону. Уровень среды пропорционален разности частот между переданным и принятым сигналами.

Простота эксплуатации

Уровнемер упрощает работу оператора, обеспечивая легкость использования в каждом аспекте. ПТФЭ уплотнение уровнемера без уплотнительных колец, отсутствуют пределы диэлектрической постоянной.

Smart Diagnostics Suite предоставляет своевременные оповещения в случае образования отложений на антенне, слабом электропитании или ненормальных условиях поверхности жидкости. Кроме того, локальная память позволяет получить полное представление о последних семи днях измерений, полученных предупреждениях и профилях эхосигналов. Функция графика эхосигнала — новейший интуитивно понятный инструмент для устранения неполадок.

Главное – безопасность

Обеспечение безопасности и нормативных требований

Rosemount 5408:SIS - идеальный выбор для функций обеспечения безопасности, таких как предотвращение переливов. Безопасность в соответствии с IEC 61508 для обеспечения уровня SIL 2 Rosemount 5408:SIS сертифицирован по безопасности (SIL 2/SIL 3), поддерживает длительные интервалы проверки, гарантированные в соответствии с вашим графиком, и может быть проверен удаленно без прерывания процесса.

Изделие имеет желтый ободок для легкого визуального распознавания.

Измерение сыпучих материалов

Уровнемер Rosemount 5408 также решает задачу измерения уровня сыпучих материалов. Благодаря технологии частотно-модулированной непрерывной волны (FMCW) постоянный эхосигнал с максимальным усилением обеспечивает стабильность и надежность измерений.

Усовершенствованное отслеживание поверхности обеспечивает правильное считывание уровня. Есть три варианта антенны; коническая, параболическая или с технологическим уплотнением, что позволяет Rosemount 5408 надежно работать в очень сложных условиях.

Система продувки воздухом предотвращает засорение антенны пылью.

Измерительные приборы в гигиеническом исполнении

Санитарно-гигиеническое исполнение? Без проблем с Rosemount 5408!

Rosemount 5408 получил санитарный сертификат 3-A, теперь уровнемер одобрен для использования в санитарно-гигиенических условиях. Технологическое соединение Tri-Clamp и уплотнение антенны гарантируют, что Rosemount 5408 является идеальным решением для гигиенических применений.

Волноводный радар

Влияние частоты сигнала на работу радарного бесконтактного уровнемера

Влияние частоты на качество измерений и выбор частоты для конкретной области применения.

Подробнее
Please enable JavaScript to use this website.