О беспроводном уровнемере 3308

О беспроводном уровнемере 3308

Первый в мире зарекомендовавший себя волноводный радарный уровнемер измеряет уровень в ранее недоступных местах.

prod-rmt-ps3308

Выход на новый уровень качества измерений с помощью беспроводной связи

Когда необходимо экономичным образом и в труднодоступных местах автоматизировать измерение уровня, решением будет применение беспроводного уровнемера  3308

Удаленные объекты, монтажные ограничения, а также высокие затраты на проектирование и интеграцию новых технологий больше не будут помехой для надежного измерения уровня.

Read More...
Click to continue reading Выход на новый уровень качества измерений с помощью беспроводной связи

Принцип работы

Беспроводные средства коммуникации успешно внедрились в перерабатывающую промышленность, обеспечивая передачу корректной информации пользователю. Беспроводная сеть Emerson™ является самоорганизующейся технологией, которая была разработана с учетом требований кибербезопасности. Беспроводные полевые приборы отправляют данные на шлюз, напрямую или через какое-либо беспроводное устройство в сети. Протокол передачи данных WirelessHART включает в себя встроенную защиту, которую нельзя отключить, и функции, которые позволяют конечному устройству расшифровать и обрабатывать полученные данные.

Вам требуется длительный срок службы модуля питания в сочетании с надежными измерениями в труднодоступных местах. Комбинация схем с малой потребляемой мощностью и нашей уникальной технологией прямого переключения позволяет снизить энергопотребление и уровень сигнала для обеспечения оптимальной производительности.

Rosemount 3308 обеспечивает до 9 лет срока службы модуля питания при частоте обновления раз в минуту с высокой мощностью сигнала и минимальными потерями сигнала. Для вычисления потенциального срока службы модуля питания на вашем объекте используйте калькулятор, перейдя по ссылке ниже.

Инструмент оценки срока службы модуля питания

С помощью Rosemount 3308 вы можете экономично автоматизировать измерения уровня даже в недоступных зонах. Питание от батареи и беспроводная передача данных обеспечивают потребность в минимальной инфраструктуре. Это значительно упрощает установку, поскольку нет необходимости копать траншеи или устанавливать провода.

Наряду с простой установкой стоит простой ввод в эксплуатацию и настройка. Устройство использует интуитивный пользовательский интерфейс, который содержит простое руководство по инсталляции.

Комбинация схем с малой потребляемой мощностью и нашей уникальной технологией прямого переключения позволяет снизить энергопотребление и уровень сигнала для обеспечения оптимальной производительности. Технология прямого переключения повышает качество сигнала и обеспечивает более сильный сигнал, снижая при этом энергопотребление.

Традиционный трансформатор или мост заменяется технологией прямого переключения, которая использует сверхбыстрый электронный твердотельный переключатель. В результате передача сигнала в 2-5 раз сильнее по сравнению с мостом или трансформатором.

Средства диагностики процесса и устройств в Rosemount 3308 помогают предсказывать нарушение нормальных условий эксплуатации. Они включают самодиагностику зондов, обнаружение и мониторинг условий процесса.

Технология измерения качества сигнала обеспечивает непрерывную онлайн диагностику поверхностного сигнала. Это помогает отслеживать налипание материала на зонде, а также состояние поверхности продукта, и может использоваться для планирования расписания технического обслуживания, контроля турбулентности и обнаружения пены и эмульсий.

Справочная информация: Уровнемер 3308

prod-rmt-wireless_level_measurement_top_of_tank_roof

Преимущества применения беспроводных технологий для мониторинга уровня среды

Ознакомьтесь, как преимущества беспроводных технологий были применены для контроля уровня в устьях скважин и сепараторах, были уменьшены затраты на техническое обслуживание и повышен уровень безопасности.

Подробнее
Please enable JavaScript to use this website.