HERO-ppl-rmt-en-about-ps5300_level-h003

Об измерительном преобразователе уровня Rosemount 5300

Волноводный радарный уровнемер превосходно работает в любой среде, независимо от сложности. Идеально подходящий для сложных измерений, Rosemount™ 5300 обеспечивает отличную надежность и безопасность при измерении уровня жидкостей и твердых веществ.

prod-rmt-en-about-ps5300_level-c010

Новый уровень управления и безопасности

Rosemount 5300 — самый популярный в отрасли волноводный радарный уровнемер. Прочная конструкция, превосходные диагностические возможности и простота пользования делают его идеальным для пользователя. Он предлагает множество функциональных возможностей для получения наилучших результатов, повышения безопасности и оптимизации технологических процессов.Сертифицирован на соответствие требованиям функциональной безопасности SIL 2 согласно IEC (МЭК) 61508.

Высокая чувствительность 5300 обеспечивает более надежные и точные показания и позволяет измерять границу раздела сред с толщиной верхнего слоя от 25 мм до самого фланца.

Read More...
Click to continue reading Новый уровень управления и безопасности

Принцип работы

Волновой радарный уровнемер производит измерения, направляя низкоэнергетические микроволновые импульсы сверху вниз по зонду, которые затем отражаются от поверхностей различных сред. Зонд контактирует непосредственно со средой и определяет уровень при достижении сигналом среды с иной диэлектрической проницаемостью.

В волноводном радаре используется технология рефлектометрии промежутков времени для расчета удаления поверхности, которое затем вычитается из общего расстояния для расчета уровня.

Волноводные радарные уровнемеры, в отличие от многих других технологий, позволяют определять границы раздела сред. Граница раздела сред появляется при наличии нескольких сред различной плотности, образующих два слоя. Измерение уровня границы раздела сред необходимо в применениях, где нужно определить наличие и толщину верхнего слоя.

Уровнемеры 5300 с технологией обнаружения тонких слоев Peak-in-Peak, позволяют обнаруживать и различать сигналы от двух поверхностей, которые обычно не различаются и принимаются как один сигнал. Усовершенствованный алгоритм позволяет обнаруживать верхние слои толщиной от 25 мм.

Технология прямого переключения (Direct Switch Technology) - это уникальная функция, которая повышает силу сигнала для более надежного и точного измерения и более безопасной эксплуатации, даже в суровых условиях.

Повышенный уровень сигнала позволяет передавать сигнал в удобное пользователю устройство для большей гибкости применения. Это также позволяет использовать маломощные однопроводные зонды вместо обычных коаксиальных зондов.

Зонды волноводных радарных уровнемеров могут быть одинарными, двойными или коаксиальными. К заказу доступны гибкие, жесткие, сегментированные зонды в исполнении из различных материалов, что делает их подходящими для большинства применений.

Одинарный зонд является наиболее распространенным и идеально подходит для высоковязких, густых или грязных сред и наиболее устойчив к накоплению отложений на его поверхности. Коаксиальные зонды подходят при турбулентности, наличии объектов, создающих помехи измерениям, с высокими и узкими патрубками и т.п. Двойной зонд подходит для вязких сред и при наличии близлежащих объектов.

Решения

Технология прямого переключения (Direct Switch Technology) - это уникальная функция, которая повышает силу сигнала для более надежного и точного измерения и более безопасной эксплуатации, даже в суровых условиях.

Повышенный уровень сигнала позволяет передавать сигнал в удобное пользователю устройство для большей гибкости применения. Это также позволяет использовать маломощные однопроводные зонды вместо обычных коаксиальных зондов.

Проверяйте достоверность измерений без подъема на резервуары и изменения уровня, чтобы обеспечить безопасную работу между испытаниями. С помощью проверочного рефлектора можно выполнить комплексное дистанционное 2-точечное испытание с охватом 94% в РСУ. Это можно сделать в считанные минуты во время работы, не поднимая уровень в резервуаре до потенциально опасного, для минимизации риска и обеспечения максимальной безопасности.

Большой коаксиальный зонд предназначен для обеспечения высоконадежного измерения уровня и границы раздела сред по всей высоте, в том числе во время опорожнения, заполнения и перезапуска без потери отслеживания поверхностей.

В нем не используется опорный импульс, что позволяет отправлять и принимать более сильный сигнал, а технология прямого переключения повышает достоверность измерений. Перфорация без промежутков обеспечивают точное измерение границы сред на всем диапазоне измерений.

В применениях насыщенного пара и экстремальных условиях эксплуатации требуется надежное и точное измерение уровня. Динамическая компенсация испарения - это функция, которая гарантирует высокую точность измерения уровня в этих применениях.

Микроволновые импульсы движутся медленнее в насыщенном паре, чем в воздухе, в результате уровень оказывается ниже, чем на самом деле. Используя зонд со встроенным опорным отражателем, Rosemount 5300 использует диэлектрическую постоянную пара и скорость импульса в паре для определения правильного значения уровня.

Signal Quality Metrics (диагностика показателей качества эхо-сигнала) - это уникальная функция диагностики, которая заблаговременно предупреждает оператора о потенциальных проблемах путем отслеживания налипания/отложения на зонде и реагируя в случае неполадок, возникающих по причине сильного пенообразования.

Липкие продукты могут образовывать отложения на зонде. Если отложение становится слишком плотным, уровень сигнала становится слабее и необходимо провести техническое обслуживание. Благодаря Signal Quality Metrics оператор может отслеживать качество сигнала и получить уведомление при ухудшении качества. 

Функция проецирования конца зонда осуществляет расчет уровня при потере отраженного сигнала от поверхности среды, для этого требуется просто переключить режим измерений. Скорость распространение электромагнитной волны зависит от диэлектрической проницаемости вещества, поэтому, зная точную длину зонда, можно использовать отражение от конца зонда для расчета уровня среды.

С помощью функции проекцирования конца зонда, уровнемеры 5300 успешно используется в условиях низкой диэлектрической постоянной и больших диапазонах измерения.

Вспомогательные инструменты Rosemount 5300

ind-rmt-en-about-ps5300_level-c007-power_station

Улучшение теплостойких характеристик

Применение надежных и инновационных технологий измерения уровня

Подробнее
Please enable JavaScript to use this website.