Промышленные беспроводные сети
Легко интегрируйте и расширяйте сети с помощью самоорганизующихся, безопасных и надежных беспроводных технологий.
Беспроводные решения компании Emerson позволяют улучшить управление предприятием, выводя параметры существующей цифровой архитектуры PlantWeb в беспроводных полевых сетях и сетях предприятия на новый уровень. Эти решения обеспечивают беспрепятственную интеграцию беспроводных технологий в существующие проводные сети для обеспечения полноценной связи на основе открытых стандартов. Беспроводная архитектура имеет высокую степень безопасности, надежности и простоты в использовании. Она спроектирована для повышения производительности труда и улучшения управления предприятием.
Модули Emerson ™ SmartPower ™ предлагают лучшие в своем классе универсальные решения по питанию для устройств Emerson. Модули SmartPower с прогнозируемым сроком службы до 10 лет являются искробезопасными и прочными, что позволяет выполнять плановое обслуживание во взрывоопасных зонах. Эти модули имеют защиту от короткого замыкания и просты в замене. Широкое предложение Emerson позволяет предприятиям выбирать мощность в соответствии с конкретными эксплуатационными потребностями и отраслевыми требованиями.
Постоянно развивающаяся сетевая аналитика позволяет осуществлять централизованный мониторинг беспроводных сетей на промышленных объектах. Приложение Plantweb ™ Insight Network Management позволяет проводить анализ, который помогает определять приоритеты обслуживания и быстро принимать обоснованные решения. Обеспечьте соблюдение передовых методов работы в сети с помощью таких инструментов, как диаграмма сети для консолидированного представления о состоянии сети и диагностики, чтобы быстро выявлять проблемы и области, требующие внимания.
Беспроводные решения для производственных приложений включают в себя совместимые ключевые компоненты и обеспечивают безопасную и надежную беспроводную инфраструктуру, масштабируемую для удовлетворения любых потребностей, от одного применения до внедрения в масштабах всего предприятия. Инвестиции в соответствующую инфраструктуру - основа успеха цифровой трансформации.