Человек за работой

Двухпроводной измерительный преобразователь модели 4200

Этот преобразователь с питанием от измерительного контура позволяет заменять существующие двухпроводные расходомеры с минимальными усилиями и без дополнительных затрат на проводку и подключение к электросети.

Двухпроводной измерительный преобразователь модели 4200

Двухпроводной измерительный преобразователь модели 4200

Простая интеграция кориолисовых расходомеров в существующие технологические процессы с целью повышения эффективности измерений и сокращения объемов технического обслуживания. Измерительный преобразователь модели 4200 предусматривает возможность как интегрального, так и выносного монтажа.

Теперь вместо существующих двухпроводных устройств можно установить модель 4200, в которой функции питания и передачи сигнала реализованы в одном и том же контуре, без дополнительных расходов на подключение к электросети и проводку.

Read More...
Click to continue reading Двухпроводной измерительный преобразователь модели 4200

Особенности

Диагностика Smart Meter Verification

Обеспечение исправности расходомеров — критически важный фактор безопасности и эффективности технологических процессов, однако демонтаж приборов для их проверки может привести к нарушению производственного цикла. Средство диагностики Smart Meter Verification позволяет проверить характеристики измерительных приборов без их отключения и убедиться в их надлежащем функционировании. С помощью проверки нуля можно оценить стабильность параметров технологического процесса, а выполнение специальных алгоритмов дает возможность определить необходимость в переустановке нуля прибора и повышает точность измерений.

Архивирование данных и часы реального времени

Встроенная функция часов реального времени маркирует временными метками данные технологических процессов, аварийных сигналов, отчетов Smart Meter Verification и журналы аудита. Интегрированный архиватор данных ведет журнал регистрации всех событий, что упрощает поиск проблем, связанных с технологическим процессом.

Класс SIL (уровень функциональной безопасности)

Измерительный преобразователь модели 4200 сертифицирован по уровню функциональной безопасности SIL 2 для одиночного прибора и SIL 3 при резервировании.

Масштабируемость входов и выходов

Модель 4200 может иметь до двух каналов, необходимых для подключения двухпроводного измерительного преобразователя. Благодаря масштабируемости один канал позволяет анализировать только расход, а второй может использоваться для оценки плотности или температуры либо настраиваться в качестве импульсного/дискретного выхода для измерения суммарного расхода. Исполнение с преобразователем беспроводного сигнала Wireless HART THUM максимально увеличивает гибкость при монтаже и эксплуатации.

Дисплей

Графический дисплей в модели 4200 поддерживает 8 языков, а изображение может быть повернуто с помощью встроенного программного обеспечения без демонтажа передней крышки, что позволяет свести к минимуму время простоя и учесть ограничения, связанные с работами в условиях высоких температур.


Поддерживаемые языки: английский, немецкий, французский, испанский, португальский, русский, китайский, японский.

Женщина за работой на промышленном производстве

Двухпроводной измерительный преобразователь Micro Motion модели 4200

Двухпроводной преобразователь Micro Motion 4200 с питанием от измерительного контура позволяет заменять существующие двухпроводные расходомеры с минимальными усилиями и без дополнительных затрат на подключение к электросети и проводку. 

Загрузить брошюру
Please enable JavaScript to use this website.