Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-2051 Coplanar Pressure Transmitter and R305 Manifold

Измерительный преобразователь давления Rosemount™ 2051 исполнения Coplanar™ и клапанный блок R305

Технические характеристики

Преобразователь давления Rosemount™ 2051 исполнения Coplanar™
Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 100:1
Протокол цифровой связи
4-20 мА HART®,WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 В HART® с малой потребляемой мощностью
Диапазон измерений
До 137,9 бар (разность давлений), до 137,9 бар (избыточное)
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, тантал
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация
Функциональная безопасность SIL 2/3, сертификация сторонней организации согласно стандарту IEC 61508; NSF; NACE; взрывоопасные зоны. Полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, тантал
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация
EAC; Функциональная безопасность SIL 2/3 согласно стандарту IEC 61508; NSF; NACE; опасные применения. Полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Wireless Range
Internal antenna (225 m)
Интегральный клапанный блок Rosemount™ 305
Макс. Рабочее давление
431 бар
Макс. Рабочая температура
750°F (399 °C)
Материал клапанного блока
Нерж. сталь 316/316L
Материал уплотнений
Фторопласт (ПТФЭ) графитонаполненный
Соединение с технологическим оборудованием
Внутренняя резьба 1/2"-14 NPT
Ориентация: параллельно или перпендикулярно по отношению к преобразователю
Сертификация
Очистка для специальных применений, серосодержащая среда (соответствует NACE MR 0175 / ISO 15156, MR0103), полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет

Особенности

Преобразователь давления Rosemount™ 2051 исполнения Coplanar™
  • Метрологические характеристики с погрешностью от 0,05 % от установленного диапазона измерений
  • Запатентованное исполнение Coplanar позволяет выполнять прямой монтаж в решениях измерений давления, расхода или уровня, обеспечивая гибкость применения
  • Возможность поставки в собранном виде с клапанным блоком, выносной разделительной мембраной или первичным элементом потока с целью значительного упрощения процедуры монтажа
  • Локальный интерфейс оператора предлагает простые в использовании меню и встроенные кнопки конфигурации для упрощенного ввода в эксплуатацию
  • Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 (независимой сторонней организацией) с предоставлением сертификата предшествующего применения с данными FMEDA для безопасных установок
  • Wireless Features
    • WirelessHART® technology is secure and cost-effective and delivers >99% data reliability
    • SmartPower™ module provides up to 10-year maintenance-free operation and field replacement without transmitter removal
    • Easy installation enables quick instrumentation of measurement points without the cost of wiring
Интегральный клапанный блок Rosemount™ 305
  • Уникальное устройство вентилей Pressure-Lock™ с двухкомпонентной конструкцией штока обеспечивает большую надежность, повышенную безопасность оператора и упрощенную эксплуатацию
  • Предназначен для прямой сборки с копланарным фланцем измерительного преобразователя, в результате чего отпадает необходимость в промежуточном традиционном фланце
  • на 50% меньше возможных точек утечек по сравнению с традиционным подключением: преобразователь - фланец - клапанный блок
  • В исполнении с двумя, тремя или пятью вентилями для сборки с многопараметрическими преобразователями, преобразователями абсолютного, избыточного давлений а также разности давлений
  • Большой диаметр расточки не дает блоку засоряться
  • Технологическое соединение с внутренней резьбой NPT
  • При сборке с преобразователями давления Rosemount на заводе-изготовителе обеспечивается проверка на герметичность

Документация и чертежи

Преобразователь давления Rosemount™ 2051 исполнения Coplanar™
Интегральный клапанный блок Rosemount™ 305