Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412010113

AVENTICS™ Вакуумный магистральный фильтр, Cерия VFI R412010113

Product Description

FILTER VFI 8/6

Конструкция
Вакуумный фильтр
Тонкость фильтрации
50 µm
Номинальный поток Qn
66 l/min
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Элемент фильтра
заменяемый
Вес
0.012 kg
Макс. избыточное давление при 25 °C
7 bar
Макс. избыточное давление при 50 °C
5 bar
Макс. вакуум при p.opt
99 %
Тип крепления
монтаж в линию
Тип
VFI-8/6
Наружный Ø
8 mm
Внутренний диаметр
6 mm
Материал корпуса
Полиамид
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Материал Вкладыш фильтра
Полипропилен, Полиамид

Документация и чертежи