Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-Ultra High Pressure MiniLabo2

Регулятор со сверхвысокой степенью чистоты MiniLabo2 TESCOM™

Product Description

Регулятор со сверхвысокой степенью чистоты MiniLabo 2 предназначен для применений, требующих высокой степени чистоты, и имеет компактную, модульную и эргономичную конструкцию. Все соединения с внутренней резьбой 1/4" VSR® для снижения уровня утечек. Идеален для применений, требующих высокой степени чистоты, для понижения давления в линии до рабочего давления, для лабораторий, опытно-конструкторских и аналитических задач.

Номинальное давление
Максимальное давление на входе: 580 фунт/кв. дюйм изб./ 40,0 бар
Максимальное давление на выходе: детектор электронного захвата 22, 58, 145 фунт/кв. дюйм изб. / 1,5, 4,0, 10,0 бар
Материал
Корпус: нерж. сталь 316L
Мембрана: Elgiloy® / Hastelloy®
Седло: ПТФХЭ (политрифторхлорэтилен)
Регулятор давления: ПТФЭ
Скорость утечки на уровне атмосферы
10-8 mbar l/sec He для каждого соединения
Расход
1-200 л/мин при расчете для азота
Рабочая температура
от -20 до 70 °C
Типоразмер отверстий
Вход и выход: внутр. резьбовое соединение высокой степени чистоты (HPIC) 1/4", разработанное для использования с поворотным соединением VSR® (или совместимыми фитингами)
Манометр: 1/4" внутренняя резьба VCR®
Вес (приблизительно)
2,7 фунта / 1,2 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Минимизированный внутренний объем
  • Все соединения с внутренней резьбой 1/4" VCR® для снижения уровня утечек
  • Компактная и экономичная конструкция
  • Удобство использования эргономичных маховичков
  • Регулятор давления и отсечной клапан на 1/4 оборота объединены в одном корпусе
  • В комплект включены манометр низкого давления и пластина для настенного монтажа
  • Соответствует требованиям для газов со степенью чистоты 6,0

Документация и чертежи