Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-saddle-mount

Клапанные блоки TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation SADDLEMOUNT® серии TESCOM™

Product Description

Трех- и пятивентильные клапанные блоки. Компактная, герметичная, безопасная трех- или пятивентильная модульная система, позволяющая монтировать измерительный преобразователь и клапанные блоки дифференциального давления в сборе непосредственно на фланец диафрагмы.

Материалы
Нерж. сталь 316
Седла
Металлическое или мягкое
Соединения
Резьбовое и под приварку враструб
Размеры диафрагмы
Отверстие 3/8" (10 мм)
Давление (макс.)
6000 фунт/кв. дюйм (414 бар изб.) стандарт
Температурный диапазон (мин./макс.)
От -70 °F до 1000 °F (от -57 °C до +538 °C)

Особенности

  • Меньший вес и занимаемое пространство
  • Компактная система плотного сопряжения обеспечивает жесткое соединение с фланцем диафрагмы без применения крепежных кронштейнов.
  • Высокопроизводительный модуль, состоящий из отсечных/запорных вентилей, имеющих доступные для обслуживания отверстия 3/8" (10 мм), обеспечивает компактное размещение
  • Замена для традиционных отсечных/корневых задвижек
  • Выбор конфигурации: с одним запорным вентилем, сдвоенный запорный вариант или со сбросным отводом.
  • Система прямого монтажа позволяет избавиться от импульсных линий, экономя 65 % расходов на монтаж, техническое обслуживание и эксплуатацию.
  • Во всех фланцевых соединениях снижено количество потенциальных точек утечки, а значит снижаются факторы опасности, связанные с внешними условиями.
  • Прямое проходное отверстие до измерительного преобразователя сокращает погрешность измерительной линии и улучшает эффективность работы измерительного преобразователя.
  • Возможность выбора рабочих модулей для измерительных преобразователей.
  • Заводская сборка и комплексное тестирование систем в сборе сокращают время установки и расходы на 70%. Полная сборка, поставляется в одном комплекте.

Документация и чертежи