Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-PH2600

Одноступенчатый регулятор серии PH2600 TESCOM™

Product Description

Серия PH-2600 — это часть нашей линейки продукции Pharmpure. Эти одноступенчатые регуляторы для чистых сред имеют компактное исполнение VI класса согласно USP (фармацевтика США) и одобренную BPE конструкцию, совместимую со специальными, коррозийными и самовоспламеняющимися газами. Регулятор обеспечивает расход газа < 10 станд. куб. фут/мин / 283 станд. л/мин. Антидиффузионное металлическое мембранное уплотнение обеспечивает чистоту газа и целостность. Идеален для применения газового барботажа, чистого пара для обеззараживания, в трансферных панелях и при низких расходах специальных газов.

Максимальное входное давление
150 фунтов на кв. дюйм (изб.) / 10,3 бар
Диапазоны выходного давления
Пружина (рукоятка): 0–
10, 25, 50, 100, 150 фунт/кв. дюйм изб. / 0,69, 1,7, 3,4 и 6,9, 10,3 бар
Пружина смещения и купол: 0–100 фунт/кв. дюйм изб. / 0–6,9 бар (см. выбор номера детали для более детальной информации)
Материал
Корпус: нерж. сталь 316L
Седло: Teflon®, PEEK-OPTIMA® или PEEK-Classix®
Направляющая клапана, мембрана: нерж. сталь 316
Держатель седла: Nitronic 60
Фрикционная втулка
Внутр.: Teflon®
Наружн.: нерж. сталь 316
Остальные части
Нержавеющая сталь 316
Рабочая температура (только среда)
Седло из материала Teflon®: от –40 до 74°C / от –40 до 165°F
Седло из материала PEEK-OPTIMA® или Peek-Classix®: от –40 до 204°C / от –40 до 400°F
Типоразмер отверстий
Тип входного и выходного порта: санитарный, труба
Размер входного и выходного порта: 3/8" (только труба), 1/2"
Пропускная способность
Cv = 0,02, 0,06, 0,15, 0,24
Тип нагрузки
Пружина, пружина смещения, купол
Масса (приблизительно)
2,0 фунта / 0,9 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Цельнометаллическая конструкция корпуса регулятора из нержавеющей стали 316L
  • Доступны модели, отвечающие требованиям FDA/USP
  • В наличии сертификат соответствия для чистых сред: содержит актуальные сертификаты материалов, регистрацию сварочных работ и ведомость материалов
  • Доступна шероховатость поверхности корпуса 15 или 32 Ra мкдюйм/ 0,38 или 0,81 мкм
  • Точное управление давлением
  • Доступен порт для манометра
  • Исполнение согласно ASME BPE 2009

Документация и чертежи