Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-DK

Регулятор давления серии DK TESCOM™

Product Description

Регулятор серии DK улучшает управление и точность поддержания расхода среды и давлений. DK может работать совместно с регулятором 26-1600 для обеспечения дистанционного управления или с ER5000 для дистанционной автоматизации и поддержания давления с точностью ±0,1 %. Идеален для тестирования и разработки компонентов, калибровки расходомеров, разрушающих и проверочных испытаний, штамповки в режиме сверхпластичности, вакуумного формования, проверки катетеров, испытаний разрывной мембраны, калибровки и испытаний датчика и манометра. Подходит для нанесения покрытий.

Номинальное давление
Максимальное давление на входе: 1000 фунтов/кв. дюйм изб. / 69,0 бар
Максимальное давление на выходе
Возд. нагрузка: 0–600 фунт/кв. дюйм изб. / 0–41,4 бар
Dome Load: 0–700 фунтов/кв. дюйм изб. / 0–48,3 бар
Корпус, крышка, кольцо задней крышки
Латунь, нержавеющая сталь 316
Мембрана и уплотнительные кольца:
Каучук Buna-N, этиленпропилен, Viton®
Седло основного клапана
ПТФХЭ, Teflon®, Vespel®
Материал фильтра на 40 мкм
Спеченная латунь, нержавеющая сталь 316
Остальные части
Нержавеющая сталь марки 300, латунь
Рабочая температура
От –2°C до 74°C / от –15 до 165°F
Типоразмер отверстий
1/4 дюйма, 3/8 дюйма, 1/2 дюйма SAE
1/4 дюйма, 3/8 дюйма, 1/2 дюйма NPTF
Пропускная способность
Cv = 0,35
Тип нагрузки
Купол, воздух
Вес изделия
Нагрузка купола: 3,5 фунта/ 1,6 кг
Возд. нагрузка: 5,5 фунта/ 2,5 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Отдельное или улавливающее вентиляционное отверстие
  • Высокая пропускная способность

Документация и чертежи