Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-Diaphragm Metering Valve

Мембранный дозирующий кран TESCOM™

Product Description

Мембранный дозирующий кран позволяет точно контролировать поток высокочистых газов в разборных панелях или совместно с регуляторами давления. Идеально подходит для высокоточной регулировки потока технологических сред и для лабораторного, исследовательского и аналитического применения. Так же подходит для детектора с электронным захватом (ECD)

Номинальное давление PN:
290 фунт/кв.дюйм / 20,0 бар
Номинальный диаметр
DN 2
Материал
Корпус: Латунь или нержавеющая сталь
Поверхность других деталей: Хромированная латунь
Мембрана: Hastelloy®
Рабочая температура
от -20 до 70 °C
Пропускная способность
Cv = 0,024
Масса
Мембранный дозирующий кран без настенной монтажной панели: 0,3 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Высокоточное регулирование расхода
  • Почти линейная характеристика расхода
  • Все контакты "металл к металлу"
  • Для газов с чистотой до 6,0 (чистота 99,9999 %)
  • Подходит для коррозионно-активных газов
  • Очищен для подачи кислорода

Документация и чертежи