Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-44-5000

Одноступенчатый регулятор давления серии 44-5000 TESCOM™

Product Description

Серия 44-5000 – это компактный, легкий двухступенчатый регулятор с высокой степенью чистоты для специализированных, коррозийных и пирофорных газов. Антидиффузионное мембранное уплотнение металл-металл обеспечивает чистоту газа и герметичность. Прекрасный выбор для вакуумметрических давлений. Идеален для применения в пробоотборных системах газовой хроматографии, в регуляторах системы подачи баллона и при низком давлении насыщенного пара углеводородных газов.

Номинальное давление
Максимальное входное давление: 120, 400, 3500 фунт/кв. дюйм изб. / 8,3, 27,6, 241 бар
Диапазоны давления на выходе: 50 мм рт.ст. абс. - 15 фунт/кв. дюйм изб. / 1,0 бар, 25 фунт/кв. дюйм изб. / 1,7 бар, 50 фунт/кв. дюйм изб. / 3,4 бар, 100 фунт/кв. дюйм изб. / 6,9 бар
Материал корпуса
Нержавеющая сталь 316 или латунь
Материал мембраны и пружины
Нержавеющая сталь 316
Материал седла
Teflon®
Материал фрикционной втулки
(только для давлений на входе 400 и 3500 фунт/кв. дюйм изб. / 27,6 и 241 бар)>Внутренняя: Teflon®
Наружная: нерж. сталь 316
Остальные части
Нержавеющая сталь 316 (латунь для латунных корпусов)
Рабочая температура
От -40°F до 165°F / от -40°C до 74°C
Типоразмер отверстий
1/4" NPTF, 1/4" MS33649
Пропускная способность
120 фунт/кв. дюйм / 8,3 бар на входе: Cv = 0,24
400 фунт/кв. дюйм / 27,6 бар на входе: Cv = 0,15
3500 фунт/кв. дюйм / 241 бар на входе: Cv = 0,06
Вес (без манометров)
2 фунта / 0,9 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Экономичное регулирование вакуумметрического давления
  • Компактный размер
  • Три диапазона давлений на входе позволяют адаптировать регулятор для конкретного применения
  • Доступны четыре диапазона давлений на выходе
  • Доступен монтаж на панель (требуется гайка панели 8686-1)
  • Доступны разнообразные варианты портов
  • Доступны модели, отвечающие требованиям стандарта NACE

Документация и чертежи