Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-44-4600

Одноступенчатый промышленный регулятор серии 44-4600 TESCOM™

Product Description

Серия 44-4600 — это чрезвычайно чувствительный одноступенчатый регулятор с высокой степенью чистоты для специальных, горючих и промышленных газов с низким давлением и регулированием вакуумметрического давления. Антидиффузионное металлическое мембранное уплотнение обеспечивает чистоту газа и герметичность. Идеален для применения в аналитических, пробоотборных, технологических системах, в пилотных установках и при калибровке.

Номинальное давление
Диапазон входного давления: от атмосферного до 400 фунт/кв. дюйм изб. / 27,6 бар
Диапазон давлений на выходе: 50 мм рт. ст. абс. - 15 фунт/кв. дюйм изб. / 1,0 бар
Материалы конструкции
Корпус и мембрана: нерж. сталь 316
Седло: Teflon®
Пружина (основной клапан): Elgiloy®
Пружина (смещение): нерж. сталь 316
Остальные детали: нерж. сталь 316
Рабочая температура
От -40°F до 165°F / от -40°C до 74°C
Типоразмер отверстий
1/4 дюймов NPTF
Пропускная способность
Cv = 0,24
Вес (без манометров)
2,75 фунта / 1,2 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Дополнительно максимальное давление на входе 3500 фунт/кв. дюйм изб. / 241 бар
  • Извилистая уплотненная мембрана типа «металл-металл»
  • Регулируемый ограничитель максимального выходного давления
  • Материал конструкции: нержавеющая сталь 316
  • Доступен в исполнениях с купольным или пневматическом нагружением

Документация и чертежи