Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-44-4000

Погружной регулятор с пружиной серии 44-4000 TESCOM™

Product Description

Регулятор 44-4000 с купольным нагружением и смещением пружины предназначен для отслеживания давления при стабилизации дифференциального давления. Вентиляционные отверстия позволяют увеличивать или понижать отслеживаемое давление. Идеален для использования при погружениях для воздуха в аварийном дыхательном аппарате.

Номинальное давление
Максимальное давление на входе: 6000 фунтов/ кв. дюйм изб. / 414 бар
Диапазон давлений на выходе: 50–1500 фунтов/ кв. дюйм изб. / 3,4–103 бар
Материал
Корпус: нерж. сталь 303, нерж. сталь 316, латунь, хромированная латунь
Седло основного клапана, прокладка: ПТФХЭ, Vespel®
Упорное кольцо: Teflon®
Уплотнительное кольцо
Каучук Buna-N, Viton®, этиленпропилен, Kalrez®
Затвор
Нерж. сталь 300, нерж. сталь 17-4, латунь
Типоразмер отверстий
Тип входного и выходного порта: BSP, SAE, NPTF, MS33649
Размер входного и выходного порта: 1/2", 3/4"
Пропускная способность
Основной клапан: Cv = 0,7 (опция Cv = 2,0)
Вент. клапан: Cv = 0,35
Тип нагрузки
Купол, воздух
Вес изделия
8 фунтов / 3,6 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Высокий расход: Cv = 0,7 или 2,0 (опция)
  • Поршень является чувствительным элементом
  • Доступны диапазоны регулирования смещения пружины
  • Вентиляция (улавливание)
  • Совместим с воздушными приводами TESCOM и электропневматическими контроллерами ER5000

Документация и чертежи