Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-44-1100

Регулятор управления давлением серии 44-1100 TESCOM™

Product Description

Регуляторы с вентиляционным каналом и измерительным поршнем серии 44-1100 рассчитаны на высокое давление, низкий расход, регулируют давление в диапазоне 6000–10 000 фунтов/кв. дюйм изб. / 414–690 бар, имеют низкую уставку по моменту и большую рукоятку. Также предлагаются различные варианты диапазонов давления. Идеален для применения в наземном вспомогательном оборудовании (GSE), панелях управления давлением, тележках для зарядки самолетов, научно-исследовательских лабораториях и для калибровки оборудования.

Максимальное входное давление
Нержавеющая сталь: 10 000 фунтов/кв. дюйм изб. / 690 бар
Латунь: 6000 фунтов/кв. дюйм изб. / 414 бар
Диапазоны выходного давления
0–500, 0–800, 10–1500, 15–2500, 25–4000, 50–6000 фунтов/кв. дюйм изб.
0–34,5, 0–55,2, 0,69–103, 1,0–172, 1,7–276, 3,4–414 бар
Материал
Корпус: латунь, нерж. сталь 303 или 316
Седло основного клапана: Vespel®
Седло вентиляционного клапана: ПТФХЭ
Уплотнительные кольца: каучук Buna-N
Опорные кольца: Teflon®
Остальные детали
Нержавеющая сталь серии 300
Материал фильтра
Латунный корпус: 40 микрон (номинал) — бронза
Корпус из нерж. стали: 15 микрон (номинал) — нерж. сталь 316
Рабочая температура
От –40 до 74°C / от –40 до 165°F
Типоразмер отверстий
1/4 дюйма NPTF
Пропускная способность
Cv = 0,06
Тип нагрузки
Пружина
Вес изделия
4,8 фунта / 2,2 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Съемный узел клапана упрощает ремонт
  • Превосходная чувствительность в широком диапазоне настройки давления
  • Поршневой датчик обеспечивает повышенную безопасность и надежность
  • Несбалансированный шток обеспечивает отсечку при повышенном давлении
  • Порты для манометров на входе и выходе являются стандартными
  • Исполнение с вентиляцией является стандартным; регулятор может сбрасывать давление до нуля фунтов/кв. дюйм изб. / бар во всем диапазоне давлений
  • В наличии конструкция из латуни или нержавеющей стали
  • Доступны разнообразные модификации

Документация и чертежи