Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-214C Thermocouple and 148 Transmitter

Rosemount™ 214C Thermocouple Sensor and 148 Transmitter

Технические характеристики

Термоэлектрический преобразователь Rosemount™ 214C
Сопротивление изоляции
Минимальное сопротивление изоляции составляет 1000 MОм при измерении под напряжением 500 В постоянного тока при комнатной температуре.
Сертификация
Взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Проволочные выводы
Провод 24 AWG с изоляцией из ФЭП. Цветовая кодировка по IEC 60584 или ASTM E230
Сопротивление изоляции
Минимальное сопротивление изоляции составляет 1000 MОм при измерении под напряжением 500 В постоянного тока при комнатной температуре.
Сертификация
Взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Измерительный преобразователь температуры Rosemount 148
Входы
Универсальный вход от одного датчика (термометры сопротивления, термопары, Ом).
Выходной сигнал
4-20 мА, аналоговый
Корпус
Монтажная головка DIN B
Сертификация
Опасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации

Особенности

Термоэлектрический преобразователь Rosemount™ 214C
  • Сенсоры включают термопары типа J, K и T, что обеспечивает гибкость применения
  • Соответствует стандартам ASTM и IEC, что гарантирует точность термопары и обеспечивает надежную работу
  • Охватывает широкий диапазон температур от -196 до 1200 °C, обеспечивая долговечность в различных технологических условиях
  • Выдерживает высокую вибрацию, обеспечивая устойчивость в сложных технологических условиях
  • Доступны с одним или двумя чувствительными элементами с заземленными или незаземленными соединениями, что обеспечивает технологическую совместимость
  • Датчики всех исполнений и длин имеют кабель диаметром ¼ дюйма с минеральной изоляцией, что соответствует промышленному стандарту
  • Регулируемые или фиксированные компрессионные фитинги и подпружиненные или сварные адаптеры отвечают специфическим требованиям монтажа
  • Варианты корпуса и соединений обеспечивают технологическую адаптируемость
  • Разрешения международных организаций на применение во взрывоопасных зонах соответствуют местным требованиям
Измерительный преобразователь температуры Rosemount 148
  • Устройство используется с несколькими входами типа датчика для лучшей приспосабливаемости
  • Монтаж на головке типа DIN B с различными вариантами корпуса DIN B гарантирует экономичность
  • Сигнал от 4 до 20 мА устойчив к шуму и обеспечивает надежную работу в технологической среде
  • Компенсация по окружающей температуре улучшает эксплуатационные характеристики и качество обработки данных
  • Интерфейс настройки на основе ПК с подключением по протоколу HART® предоставляет программатор, кабели и программное обеспечение необходимые для настройки преобразователя.

Документация и чертежи

Термоэлектрический преобразователь Rosemount™ 214C
Измерительный преобразователь температуры Rosemount 148