Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-214C Sensor and 848T Transmitter

Rosemount™ 214C RTD Temperature Sensor and 848T Temperature Transmitter

Технические характеристики

Термопреобразователь сопротивления Rosemount™ 214C
Температурный диапазон
Для проволочного элемента: максимальное изменение сопротивления 0,05 °C (0,020 ) при температуре таяния льда после воздействия вибрации 1g в диапазоне от 20 до 500 Гц в течение 150 часов, в соответствии с IEC 60751:2008
Проволочные выводы
Провод 24 AWG, изолированный FEP; цветовая маркировка в соответствии с IEC 60751.
Постоянная времени / отклик
Максимум 10,8 секунды требуется для того, чтобы достичь 50 % реакции датчика при тестировании в проточной воде в соответствии со стандартом IEC 60751:2008.
Стабильность
Максимальное изменение сопротивления ±0,15 °C (0,059) при температуре таяния льда после 1000 часов при измерении по методу, указанному в IEC 60751:2008
Сопротивление изоляции
Минимальное сопротивление изоляции составляет 1000 MОм при измерении под напряжением 500 В постоянного тока при комнатной температуре.
Опции калибровки
Точность по IEC 751, класс A или B; Калибровка по одной точке; Под определенный калибровочный график или заданный пользователем диапазон калибровки, оба варианта с константами Каллендара-Ван Дюзена
Измерительный преобразователь температуры Rosemount™ 848T
Вход
Восемь независимо настраиваемых входных сигналов, включая 2- и 3-проводные термопреобразователи сопротивления, термоэлектрические преобразователи, милливольтные, 2- и 3-проводные омические сопротивления и сигналы 4-20 мА
Выходной сигнал
Протокол Foundation fieldbus
Корпус
Распределительная коробка из пластика, алюминия или нержавеющей стали
Диагностика
Проверка измерений
Сертификация
Опасная зона, морское применение, полный перечень сертификатов доступен в листе технических данных

Особенности

Термопреобразователь сопротивления Rosemount™ 214C
  • Термопреобразователь сопротивления с одинарным или двойным чувствительным элементом в проволочном или тонкопленочном исполнении Pt-100 для различных применений
  • Тонкопленочные преобразователи разработаны для работы в условиях с высоким уровнем вибрации
  • Проволочное исполнение для применений, требующих высокой точности, наличия двух элементов и/или с воздействием высоких температур
  • Охватывает широкий температурный диапазон от от -196 до 600 °C (-321 до 1112 °F), обеспечивая универсальность применения
  • Константы Каллендара-Ван Дюзена обеспечивают согласование измерительного и первичного преобразователей и гарантируют высокий уровень точности
  • Дополнительная точность класса А обеспечивает соответствие критических точек измерения температуры стандартам допусков и точности
  • Адаптируемая конструкция с различными вариантами корпуса и соединительной головки для различных применений
  • Подпружиненные или компактные подпружиненные монтажные исполнения
  • Сертификаты Северной Америки соответствуют требованиям к применению в опасных зонах
Измерительный преобразователь температуры Rosemount™ 848T
  • Преобразователь позволяет выполнять до восьми измерений на одном устройстве, снижая затраты на управление процессом
  • Измерения могут проводиться в непосредственной близости друг от друга, что упрощает установку и сокращает потребность в проводке
  • Поддерживает независимо настраиваемые входы для термопреобразователей сопротивления, термоэлектрических преобразователей, Ом и мА для применений в средах с высокой плотностью точек измерения
  • Интегрирует существующие аналоговые приборы в среду FOUNDATION™ Fieldbus, дополняя ее цифровыми возможностями
  • Преобразователь с питанием через шину сокращает потребность в дополнительной проводке при установке.
  • Диагностика состояния измерения выявляет нарушения данных и отказы в пределах штатного диапазона, что позволяет избежать останова
  • Панели управления предлагают удобный интерфейс, упрощающий настройку и диагностику неполадок

Документация и чертежи

Термопреобразователь сопротивления Rosemount™ 214C
Измерительный преобразователь температуры Rosemount™ 848T