Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-214C Sensor and 148 Transmitter

Rosemount™ 214C RTD Temperature Sensor and 148 Temperature Transmitter

Технические характеристики

Термопреобразователь сопротивления Rosemount™ 214C
Температурный диапазон
Для проволочного элемента: максимальное изменение сопротивления 0,05 °C (0,020 ) при температуре таяния льда после воздействия вибрации 1g в диапазоне от 20 до 500 Гц в течение 150 часов, в соответствии с IEC 60751:2008
Проволочные выводы
Провод 24 AWG, изолированный FEP; цветовая маркировка в соответствии с IEC 60751.
Постоянная времени / отклик
Максимум 10,8 секунды требуется для того, чтобы достичь 50 % реакции датчика при тестировании в проточной воде в соответствии со стандартом IEC 60751:2008.
Стабильность
Максимальное изменение сопротивления ±0,15 °C (0,059) при температуре таяния льда после 1000 часов при измерении по методу, указанному в IEC 60751:2008
Сопротивление изоляции
Минимальное сопротивление изоляции составляет 1000 MОм при измерении под напряжением 500 В постоянного тока при комнатной температуре.
Опции калибровки
Точность по IEC 751, класс A или B; Калибровка по одной точке; Под определенный калибровочный график или заданный пользователем диапазон калибровки, оба варианта с константами Каллендара-Ван Дюзена
Измерительный преобразователь температуры Rosemount 148
Входы
Универсальный вход от одного датчика (термометры сопротивления, термопары, Ом).
Выходной сигнал
4-20 мА, аналоговый
Корпус
Монтажная головка DIN B
Сертификация
Опасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации

Особенности

Термопреобразователь сопротивления Rosemount™ 214C
  • Термопреобразователь сопротивления с одинарным или двойным чувствительным элементом в проволочном или тонкопленочном исполнении Pt-100 для различных применений
  • Тонкопленочные преобразователи разработаны для работы в условиях с высоким уровнем вибрации
  • Проволочное исполнение для применений, требующих высокой точности, наличия двух элементов и/или с воздействием высоких температур
  • Охватывает широкий температурный диапазон от от -196 до 600 °C (-321 до 1112 °F), обеспечивая универсальность применения
  • Константы Каллендара-Ван Дюзена обеспечивают согласование измерительного и первичного преобразователей и гарантируют высокий уровень точности
  • Дополнительная точность класса А обеспечивает соответствие критических точек измерения температуры стандартам допусков и точности
  • Адаптируемая конструкция с различными вариантами корпуса и соединительной головки для различных применений
  • Подпружиненные или компактные подпружиненные монтажные исполнения
  • Сертификаты Северной Америки соответствуют требованиям к применению в опасных зонах
Измерительный преобразователь температуры Rosemount 148
  • Устройство используется с несколькими входами типа датчика для лучшей приспосабливаемости
  • Монтаж на головке типа DIN B с различными вариантами корпуса DIN B гарантирует экономичность
  • Сигнал от 4 до 20 мА устойчив к шуму и обеспечивает надежную работу в технологической среде
  • Компенсация по окружающей температуре улучшает эксплуатационные характеристики и качество обработки данных
  • Интерфейс настройки на основе ПК с подключением по протоколу HART® предоставляет программатор, кабели и программное обеспечение необходимые для настройки преобразователя.

Документация и чертежи

Термопреобразователь сопротивления Rosemount™ 214C
Измерительный преобразователь температуры Rosemount 148