Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tartarini-P-Dosaodor-D

Инжекционная система одоризации Tartarini™ серии Dosaodor-D

Product Description

Система Dosaodor-D представляет собой компьютеризированную инжекционную систему одоризациии природного газа, разработанную с использованием запатентованной технологии соленоидных инжекторов, которая устраняет необходимость применения классических дозирующих насосов. Использование соленоидных инжекторов позволяет обеспечивать практически абсолютную точность дозирования одоранта во всем диапазоне работы системы. Система Dosaodor-D соответствует требованиям директивы DirectivePED 2014/68-UE и относится к Категории II

Модификации
Общая Спец. 1 Значение
Характеристики пневматической панели
Общая спец. 2 Значение
Температурные характеристики
Рабочая: от -10 до +60 °C (от +14 до +140 °F)
Installation
Wall mount
Weight
22 kg / 49 lbs (medium complexity configuration)
Power Supply Options
12 Vdc+/-15%
115 Vac 60Hz
230 Vac 50Hz
Electromagnetic Interference
Consistent with 89/336/CE standard
Humidity
10% to 90% non-condensing

Документация и чертежи

Особенности

  • Надежная одоризация, пропорциональная всему диапазону расхода газа.
  • Значительно сокращенное техническое обслуживание
  • Разнообразные резервные опции для одоризации
  • Дружественное пользователю программное обеспечение конфигурации
  • Автоматическая калибровка во время работы
  • Стандартная и масштабируемая платформа аппаратного обеспечения