Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tartarini-P-CNF CN CF SV

Теплообменники Tartarini™ серии CNF, CN, CF и SV

Product Description

Теплообменники серий CNF, CN, CF, SV рассчитаны и спроектированы для применения в очень широком диапазоне требований системы, и включают все устройства подключения вспомогательного оборудования. В процессе редуцирования давления газа, согласно закону «Джоуля- Томсона» температура газа значительно понижается (приблизительно на 0,6°С при редуцировании давления на 1 бар). Такое понижение температуры газа может быть причиной повреждения оборудования вследствие кристаллизации паров воды, находящихся в газе.

Доступные конфигурации
Модели серии CNF, CN и CF : Вода в качестве теплоносителя, Серия SV: пар в качестве теплоносителя
Концевые соединения
Газовое: CL150, CL300; паровое или водяное: PN 6
Применение
Предварительный подогрев газа на станциях первичного приёма и понижающих станциях, для всех требований подогрева газа. Коррозионно-устойчивые газы
Максимальная температура воды
Серия CNF, CN и CF : 90°С / 194°F
Максимальная температура пара
Серия SV: 120°C / 248°F
Монтаж и сборка устройства
Теплообменники предназначены для установки с вертикальным трубным пучком. Различные конструкции пучков труб поставляются по отдельному заказу

Документация и чертежи

Особенности

  • Теплообменники с трубчатым пучком, U-образные трубки (BEU)
  • Трубный пучок с контрольным устройством
  • Газ в трубной секции, теплоноситель в цанге корпуса
  • Осевые подсоединения в газовой секции
  • Разработаны для установки с автоматическим выпуском воздуха
  • Разработаны для установки предохранительного клапана