Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tartarini-P-BM5

Tartarini™ BM5 Series Axial Flow Slam-Shut Valve - Sleeve Closing, Manual Reset

Product Description

Быстродействующий клапан серии BM5 ― это автоматическое запорное приспособление, которое подходит для установки в качестве предохранительного устройства на регулирующих станциях, а также распределительных линиях Быстродействующий клапан серии ВМ5 можно использовать для работы с природным газом, воздухом пропаном, бутаном, СУГ, бытовым газом, азотом, углекислым газом и азотом на регулирующих и распределительных объектах. Данный быстродействующий клапан предназначен для отсечения потока газа в случае, когда показатели давления повышаются или падают ниже установленных уровней.

Размеры корпуса
DN 25, 40, 50, 65, 80, 100 и 150 / NPS 1, 1½, 2, 2½, 3, 4 и 6
Тип подключения к процессу
PN 16, 16 EN 25 / CL150, CL300 и CL600
Максимальное входное давление
100 бар / 1450 фунт/кв. дюйм
Диапазон установленного избыточного давления
0,03 - 80 бар / 0.44 - 1160 фунт/кв. дюйм
Диапазон установленного пониженного давления
0,01 - 80 бар / 0.15 - 1160 фунт/кв. дюйм
Класс точности
До ± 1%
Время отклика
< 1 секунда
Температура среды
Стандартная версия: рабочая: от -10 до +60 °C / от +14 до +140 °F Низкотемпературная версия: рабочая: от -20 до +60 °C / от -4 до +140 °F
Hydrogen Configurations
The BM5 was validated for hydrogen service through extensive high-pressure hydrogen testing to analyze shutoff performance and material compatibility. For additional details regarding the evaluation and testing, please refer to “Blending Hydrogen with Natural Gas : Technical Factors to Consider”.

Документация и чертежи

Особенности

  • Поток в осевом направлении
  • Золотниковый клапан
  • • защищенная уплотнительная прокладка;
  • • кнопочное ручное аварийное отключение.
  • Ручной сброс только при помощи вращения вала для сброса