Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Sempell-P-P001265

Запорный клапан высокого давления Sempell, модель VA540

Product Description

Для всех применений изоляции в пароводяных системах

Особенности

  • T-проходные запорно-регулирующие клапаны
  • Кованый стальной корпус
  • Износостойкое стеллитовое седло
  • Конусное седло с уплотнением по линии контакта
  • Визуальный индикатор положения
  • Невыдвижной маховик
  • Предусмотрена возможность автоматизации в будущем
  • Низкие потери давления благодаря оптимизированному пути потока
  • Небольшие усилия привода
  • Простота технического обслуживания
  • Соответствие нормам ASME B16.34, DIN/EN и PED
Размер:
ASME — NPS 2 ½–3“
Номинальное давление:
класс 1690 STD/LTD
класс 2680 STD/LTD
Температура:
от –29 до 600 °C
(от –20 до 1100 °F)
Материал корпуса:
SA 105
SA 182 F12
SA 182 F22
SA 182 F347
SA 182 F91
SA 182 F92
Другие материалы доступны по запросу
Принадлежности:
приварка встык согласно ASME B16.25.

Документация и чертежи