Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Sempell-P-P000397

Редукционные клапаны высокого давления Sempell, модель 155

Product Description

Редукционные клапаны с низким уровнем шума, управляемые многоступенчатыми затворами, используются как для запуска котла, так и для производства технологического пара.

Особенности

  • Крышка с герметичным уплотнением.
  • Сальник, не требующий технического обслуживания, набивка из чистого графита (с возможностью повторной затяжки).
  • Отполированный шток клапана.
  • Армированные твердым сплавом направляющие.
  • Заглушка со сбалансированным давлением.
  • Армированные твердым сплавом уплотнительные поверхности.
  • Предварительный нагрев и сливные шпильки.
  • Универсальные соединения с различной конструкцией концов под приварку в стандартной комплектации.
  • Устойчивый к травлению трим.
  • Можно использовать все типы приводов.
Размер:
DN 150–500
NPS 06–20
Давление:
320 бар
Класс 450
Температура:
от –29 до 630 °C
от –20 до 1100 °F
Материал:
1.7380/1.4903/1.4901
SA 182 –F22 /–F91 /–F92
Другие материалы по запросу
Подключение:
концы под приварку в соответствии с ASME B16.25 или ISO 9692–1

Документация и чертежи