Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Roxar-P-pig-detection

Система детекторов прохождения скребков очистки трубопровода Roxar™ PDS

Product Description

Roxar PDS — это неинтрузивная интеллектуальная система обнаружения скребков очистки трубопровода для верхних применений. Эта система обнаруживает и контролирует акустический шум, создаваемый движущимися по трубопроводам скребками. Детектор прохождения скребка Roxar является неинтрузивным, что способствует простой и экономичной установке, и предоставляет пользователю непосредственную информацию о работоспособности трубопровода.

Подходящие типы скребков
Все
Температура поверхности трубы
от -40 °C до 290 °C
Диапазон температуры окружающей среды
от -40 °C до 80 °C (от –40 °F до 176 °F)
Материал корпуса детектора
Нержавеющая сталь марки 316
Скорость скребка
Минимум 0,05 м/с в зависимости от материала скребка
Вес
3 кг
Входное напряжение
100-240 В перем. тока, 50/60 Гц / 24 В пост. тока
Протокол передачи данных
Modbus RTU (RS485), аналоговый сигнал 4-20 мА и беспотенциальный контакт

Особенности

  • Неинтрузивная и компактная конструкция обеспечивает легкую и безопасную установку и минимальное техническое обслуживание.
  • Детектор может обнаруживать любые типы скребков, движущихся в обоих направлениях
  • Простая модернизация без изменений в системе трубопроводов

Документация и чертежи