Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Roxar-P-lpr-probes

Извлекаемые датчики линейного поляризационного сопротивления Roxar™

Product Description

Извлекаемые датчики линейного поляризационного сопротивления Roxar (LPR) предназначены для установки на традиционные извлекаемые фитинги доступа и могут быть заменены при рабочем давлении технологического процесса. Расчет скорости коррозии основан на измерении изменения тока в ответ на небольшое напряжение поляризации (10-20 мВ), приложенное к затронутому коррозией стальному электроду. Кроме того, мгновенная реакция делает зонд LPR пригодным для быстрого обнаружения кислорода в системах, в которых, как считается, его быть не должно, таких как системы нагнетания воды, что важно для поддержания целостности трубопровода и работоспособности активов.

Номинальное давление
1500 фунтов/кв. дюйм (105 бар)
Макс. температура
145 °C/293 °F
Материал элемента зонда
St 52-3N в качестве стандартной опции
Материал корпуса датчика
Нержавеющая сталь A312 класса 316L в качестве стандартной опции
Соединитель
6-контактный разъем Amphenol (штекер)
Технологические соединения
Указано в листе технических данных
Инструменты
Инструмент для извлеченияRoxar Retractor Tool

Особенности

  • Непосредственное получение информации о скорости коррозии при использовании в системах водоснабжения (проводящих)
  • Простая установка и замена с помощью инструмента для извлечения Roxar Retractor Tool
  • Измерения с помощью зондов LPR просты для понимания и сопоставления
  • Контролируемые качественные продукты от поставщика, прошедшие строгий контроль качества и соответствующие требованиям

Документация и чертежи