Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-Water Quality Panels

Системы контроля качества воды WQP

Product Description

Широкий ассортимент систем контроля качества воды компании Emerson позволит выбрать подходящий вариант для удовлетворения ваших требований к анализу жидкости. pH, проводимость, мутность и содержание фторидов — это только некоторые из доступных вариантов анализа

Температура окружающей среды
от 5 до 50 °C
Вес
FMS: 4,5 кг / 6,0 кг
с округлением в большую сторону до 0,5 кг
Max. Flow Rate
80 gal/hr (303 L/hr); high flow causes the overflow tube to back up

Особенности

  • Системы для измерения аммиака, монохлорамина, фторида.
  • Полный комплект систем для анализа питьевой воды — сенсоры, соединения и анализаторы.
  • Система измерения содержания фторида
  • Включает в себя ионоселективный электрод фтора вместе с анализатором 1056. Обеспечивает быстрое определение содержания фторида в питьевой воде без использования реактивов.

Документация и чертежи