Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-USM341408 Gas Ultrasonic Flow Meter-8 Inch

Ультразвуковой расходомер газа Rosemount™ USM341408 Senior Sonic — 4-лучевой — 8 дюймов

Product Description

Четырехлучевой ультразвуковой расходомер следующего поколения, разработанный для коммерческого учета газа, сохранил хордовую конструкцию SeniorSonic, но при этом была значительно повышена скорость отбора образцов благодаря новым мощным электронным компонентам Rosemount серии 3410.

Погрешность
±0,01 % от величины показаний во всем диапазоне калибровки расхода
Повторяемость
±0,05 % от величины показаний в диапазоне от 5 до 100 фут/с (от 1,5 до 30,5 м/с)
Скорость
до 100 фут/с (30 м/с) с возможностью расширения диапазона до 125 фут/с (38 м/с) и более в моделях некоторых типоразмеров
Диапазон рабочих температур
Трансдьюсеры Т-21: от –20 °C до +100 °C (от –4 °F до +212 °F)
Трансдьюсеры Т-22: от –50 °C до +100 °C (от –58 °F до +212 °F)
Диапазон рабочего давления
Трансдьюсеры T-21/T-22: от 689 до 27 579 кПа изб. (от 100 до 4 000 фунт/кв. дюйм изб.)
Трансдьюсеры T-21/T-22: 345 кПа изб. (50 фунт/кв. дюйм изб.), минимальное рабочее давление обеспечивается при уменьшенном Qmax
T-22: от 0 до 689 кПа изб. (от 0 до 100 фунт/кв. дюйм изб.), требуется установка изолированных трансдьюсеров
Материалы
Углеродистая сталь и нержавеющая сталь

Особенности

  • Ускоряйте решение проблем с помощью трехмерного вида профиля потока, который показывает завихрения, поперечный поток, асимметричность и турбулентность
  • Интуитивное понятное получение состояния измерительного прибора и увеличение периодов между калибровками для минимизации затрат и сокращения простоев
  • Снижение погрешности ручных операций с помощью автоматических вычислений сжимаемости по AGA 8 и скорости звука по AGA 10
  • Отсутствие дополнительных перепадов давления и снижение расходов на электроэнергию за счет полнопроходной конструкции
  • Повышение эффективности эксплуатации за счет двунаправленного измерения и расширенного диапазона измерения расхода
  • Улучшение рабочих характеристик в условиях агрессивной среды с помощью преобразователей Rosemount серии T-20.
    Модуль трансформатора с возможностью замены на месте эксплуатации упрощает техническое обслуживание и максимизирует время безотказной работы.
  • Расширение возможностей ввода-вывода с помощью нового модуля ЦПУ типа 4 с шестью цифровыми или частотными выходами
  • Расширение возможностей ввода-вывода с помощью нового модуля ЦПУ типа 4 с шестью цифровыми или частотными выходами

Документация и чертежи