Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-TGD 51 Tank Gauge Display

Дисплей уровнемера для резервуаров Rosemount™ TGD 51

Product Description

Обеспечьте полную уверенность для команды на судне с помощью дисплея уровнемера для резервуаров Rosemount TGD 51. Это искробезопасное устройство оборудовано шестизначным дисплеем, который показывает незаполненный объем, температуру и давление пара. Можно настроить один параметр или автоматически переходить от одного значения к другому. Универсальная конструкция позволяет прикрепить устройство болтами, хомутами или приварить к практически любой конструкции на палубе. Сконструирован для работы в неблагоприятных морских средах.

Вес
3 кг
Материал корпуса
Нержавеющая сталь марки 316L
Взрывозащита
Ex ia IIC T4 Ga

Особенности

  • Основной шестиразрядный дисплей и опции автоматизации облегчают понимание для многоязычного экипажа.
  • Искробезопасное исполнение гарантирует уверенную эксплуатацию в опасной зоне 0.
  • Удобный интерфейс TGD 51 позволяет выводить свободный объем танкера, температуру и давление паров.
  • Гибкие настройки позволяют настраивать на один параметр или автоматически переходить от одного значения к другому.
  • Может быть закреплен к любой палубной конструкции с помощью болтов, хомутов или сварки.
  • Разработан специалистами, экспертами в морской промышленности.
  • Прочная конструкция и корпус, подходящий для суровых морских условий.
  • Отвечает требованиям всех основных отраслевых классификаций и международным эталонам измерений.
  • Конструкция и процесс производства соответствуют стандарту качества ISO 9001 и экологическому стандарту ISO 14001.

Документация и чертежи