Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-R305 Integral Manifold

Интегральный клапанный блок Rosemount™ 305

Product Description

Интегральный клапанный блок 305 подключается непосредственно к преобразователям конструкции Rosemount Coplanar™. Конструкция вентилей Pressure-Lock™, применяемая только для клапанных блоков 306 и 305 обеспечивает большую надежность, повышенную безопасность оператора и упрощенную эксплуатацию Этот высококачественный легкий блок, поставляется в исполнении с двумя, тремя или пятью вентилями и позволяет отключить прибор, и открыть его в атмосферу, что помогает обеспечить надежность измерений.

Продукты

Search
1–6 из 6 результатов для Products
3051 Coplanar Pressure Transmitter
R305 Integral Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
R305 Integral Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
R305 Integral Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
R305 Integral Manifold
2051 Coplanar Pressure Transmitter
R305 Integral Manifold
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
R305 Integral Manifold
Макс. Рабочее давление
431 бар
Макс. Рабочая температура
750°F (399 °C)
Материал клапанного блока
Нерж. сталь 316/316L
Материал уплотнений
Фторопласт (ПТФЭ) графитонаполненный
Соединение с технологическим оборудованием
Внутренняя резьба 1/2"-14 NPT
Ориентация: параллельно или перпендикулярно по отношению к преобразователю
Сертификация
Очистка для специальных применений, серосодержащая среда (соответствует NACE MR 0175 / ISO 15156, MR0103), полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет

Особенности

  • Уникальное устройство вентилей Pressure-Lock™ с двухкомпонентной конструкцией штока обеспечивает большую надежность, повышенную безопасность оператора и упрощенную эксплуатацию
  • Предназначен для прямой сборки с копланарным фланцем измерительного преобразователя, в результате чего отпадает необходимость в промежуточном традиционном фланце
  • на 50% меньше возможных точек утечек по сравнению с традиционным подключением: преобразователь - фланец - клапанный блок
  • В исполнении с двумя, тремя или пятью вентилями для сборки с многопараметрическими преобразователями, преобразователями абсолютного, избыточного давлений а также разности давлений
  • Большой диаметр расточки не дает блоку засоряться
  • Технологическое соединение с внутренней резьбой NPT
  • При сборке с преобразователями давления Rosemount на заводе-изготовителе обеспечивается проверка на герметичность

Документация и чертежи