Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-8712E

Rosemount 8712E Magnetic Flow Meter Transmitter

Product Description

Интуитивный интерфейс для местного оператора с отдельными кнопками увеличивает легкость использования и обеспечивает мгновенный доступ ко всей диагностической информации. Идеально подходит для опасных сред или мест затрудненного доступа.

Продукты

Search
1–23 из 49 результатов для Products
8705300
8712E
8721010
8712E
8721015
8712E
MS360
8712E
8721030
8712E
8721005
8712E
8705050
8712E
871130F
8712E
MS300
8712E
MS140
8712E
MS040
8712E
8711040
8712E
MS240
8712E
8705140
8712E
8705120
8712E
8705030
8712E
MS080
8712E
8705160
8712E
8705040
8712E
8705005
8712E
MS120
8712E
8705015
8712E
8721025
8712E
Accuracy
Up to ±0.15% of volumetric flow rate accuracy over 13:1 flow turndowns, ±0.25% over 40:1 flow turndown.
Диагностика
Проверка на месте установки, обнаружение отказа заземления⁄проводки, обнаружение повышенного шума технологического процесса, настраиваемое обнаружение пустого трубопровода, обнаружение отказа измерительного преобразователя, обнаружение отказа сенсора
Совместимость

 •Все сенсоры Rosemount: 8705, 8711, 8721, 8707
 •Универсальные возможности позволяют использовать преобразователи серии E с сенсорами других производителей, работающими от переменного и постоянного тока.
Питание
90–250 В перем. тока, 50–60 Гц или 12–42 В пост. тока
Потребляемая мощность

 •не более 15 Вт (пост. ток)
 •не более 40 ВА (перем. ток)
Степень защиты корпуса

 •8712E: тип 4x, IP66

Особенности

  • Интуитивно понятный локальный интерфейс оператора со специальными клавишами для простоты использования
  • Максимальное время безотказной работы благодаря диагностике Smart Meter Verification, которая контролирует работоспособность и производительность
  • Оптимизация управления в шумных условиях с диагностикой высокого уровня шума High Process Noise и возможностью выбора частоты возбуждения катуш
  • Диагностика обнаружения пустой трубы сводит к минимуму проблемы и ошибки показаний при неполностью заполненном трубопроводе.
  • Быстрая проверка целостности установки с помощью диагностики обнаружения неисправностей, связанных с заземлением и проводкой
  • Универсальные возможности преобразователя позволяют сократить товарно-материальные запасы и обеспечивают согласованный интерфейс для

Документация и чертежи