Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-8600DF015

Вихревый Расходомер 8600DF015 Utility Rosemount, 1,5 Дюйма (DN40)

Product Description

Общие измерения потока, оптимизированные с точки зрения эффективности по затратам, и приложения для работы с чистыми жидкостями, включая пар, воздух, воду и азот.

Относительная погрешность измерений расхода

•±0,75% для жидкостей
•±1% для газа и пара
Диапазон изменений
30:01:00
Выходной сигнал

•4–20 мА с использованием протокола HART®
•4–20 мА с использованием протокола HART® частотно-импульсный
Материалы, контактирующие со средой
Нержавеющая сталь — CF3M
Варианты фланцев
Поставляются фланцы классов ANSI от 150 до 300, DIN от PN 10 до PN 40, JIS от 10K до 40K с различными футеровками
Диапазон рабочих температур
от −50 °C до 250 °C (От −58 °F до 482 °F)
Диаметр трубопровода
Фланцевое исполнение — от 25 до 200 мм (от 1 дюйма до 8 дюймов)

Особенности

  • Обеспечение надежности и сокращение затрат благодаря отсутствию движущихся частей, требующих ремонта или технического обслуживания
  • Отсутствие импульсных линий и проблем с монтажом благодаря встраиваемой конструкции
  • Упрощенная установка без импульсных линий, необходимости проведения калибровки при монтаже и установки нуля
  • Широкий диапазон расходов благодаря широкому динамическому диапазону
  • Диагностика электроники упрощает поиск и устранение неисправностей
  • Проведение простого технического обслуживания благодаря заменяемым сенсорам
  • Удаленный монтаж электроники для обеспечения легкого доступа к настройкам

Документация и чертежи