Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-751 Field Signal Indicator

Прибор показывающий измерительный Rosemount™ 751

Product Description

Прибор показывающий измерительный Rosemount™ 751 обеспечивает доступ к важной технологической информации, он способен работать в самых сложных условиях. Прибор показывающий измерительный (индикатор) работает с любым двухпроводным измерительным преобразователем, который измеряет параметры процесса, включая давление, расход, уровень жидкости и температуру. Идеален для условий, где встроенный счетчик труднодоступен, устройство защищено от коррозии, доступны версии с сертификацией взрывобезопасности или искробезопасности.

Материалы конструкции
Корпус: алюминий с низким содержанием меди; Краска: полиуретан; Уплотнительные кольца: Buna N; Крепежные материалы: полифениленоксид GE
Класс защиты корпуса
NEMA тип 4x. CSA тип 4x. IP66
Сертификация
Опасные зоны, морское применение, полный перечень сертификатов доступен в листе технических данных

Особенности

  • Отображает важные параметры процесса для установок с затрудненным доступом к измерительным приборам
  • Работает с любым двухпроводным измерительным преобразователем давления, расхода, уровня жидкости или температуры, обеспечивая гибкость применения
  • Возможность выбора исполнения с ЖКИ или стрелочным аналоговым индикатором в зависимости от требований применения
  • Лицевая панель прибора 2,25 дюйма в диаметре, снабжена 2-дюймовой шкалой, обеспечивающей лёгкость считывания данных.
  • Для удобства обзора индикатор может быть повернут внутри корпуса с шагом 90 градусов.
  • Компактная, прочная конструкция обеспечивает вибрационную и коррозионную стойкость, помогающую выдерживать жесткие промышленные условия
  • Разрешения международных организаций на применение в опасных зонах

Документация и чертежи