Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-648 Wireless Temperature Transmitter

Беспроводной измерительный преобразователь температуры Rosemount 648

Product Description

Беспроводной измерительный преобразователь температуры Rosemount 648 обеспечивает точность и стабильность беспроводной технологии для мониторинга техпроцесса. Надежный преобразователь для работы в полевых условиях имеет корпус с двумя отсеками. Вместе с технологией Rosemount X-well™ и термопреобразователем Rosemount 0085 с креплением при помощи хомута этот преобразователь позволяет точно измерять температуру процесса, не нуждаясь в наличии защитной гильзы или отверстия в трубопроводе.

Продукты

Search
1–5 из 5 результатов для Products
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
Вход
Поддерживает подключение термопреобразователя сопротивления, термоэлектрического преобразователя, а также милливольтных и омических устройств
Выходной сигнал
Протокол Wireless HART®
Корпус
Корпус с двумя отсеками для монтажа в полевых условиях
Индикатор/интерфейс
Большой ЖК-индикатор с отображением диаграммы в процентах
Диагностика
Базовая диагностика, включая диагностику обрыва/короткого замыкания первичного преобразователя
Варианты калибровки
Согласование измерительного преобразователя и первичного преобразователя методом констант Каллендара–Ван Дюзена
Сертификация
Опасная зона, морское применение, полный перечень сертификатов доступен в листе технических данных
Частота опроса
Выбирается пользователем от 1 секунды до 60 мин.
Срок службы модуля питания
До 10 лет, сменный (заказывается отдельно)
Тип антенны
Внешняя (стандартный и увеличенный радиус действия)

Особенности

  • Технология WirelessHART® защищена от взлома, экономична и обеспечивает передачу данных с надежностью более 99%
  • Точность и стабильность беспроводной технологии для автоматизации процесса
  • Прочный корпус с двумя отсеками обеспечивает дополнительную надёжность
  • Технология Rosemount X-Well измеряет температуру без контакта с технологическим процессом, что позволяет снизить затраты на проектирование, установку и обслуживание
  • Согласование первичного и измерительного преобразователей обеспечивает большую точность
  • ЖК-индикатор обеспечивает доступ к измерительной и диагностической информации в полевых условиях, улучшая визуальный контроль процесса
  • Модуль питания SmartPower™ обеспечивает до 10 лет безотказной работы и обладает возможностью замены в полевых условиях без демонтажа преобразователя
  • Простая установка позволяет быстро оснастить точки измерений без затрат на электромонтаж

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-2 of 2 results for Parts & Accessories
:
Rosemount™ ЖК-индикатор в сборе с алюминиевой крышкой для Rosemount 648
Тип элемента
Крышка
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение температуры
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип продукта
Линейка
Крышка
Принадлежности и запчасти
Измерение температуры