Rosemount 8705 Flanged Magnetic Flow Meter Consisting of 8705200 Sensor and 8732E Transmitter
Rosemount 8705 Flanged Magnetic Flow Meter Consisting of 8705200 Sensor and 8732E Transmitter
Предупреждение
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Совместим с датчиками расхода Rosemount 8705, 8711 и 8721. Совместим с датчиками других производителей, питаемыми от источников переменного и постоянного тока.
Ток возбуждения катушек
500 мА
Диапазон измеряемых расходов
Может обрабатывать сигналы от рабочих сред, перемещающихся со скоростью от 0,01 до 12 м/с, как для прямого, так и для обратного потока, вне зависимости от размера датчика. Полная шкала может плавно регулироваться в пределах от –12 до 12 м/с.
Пределы электропроводности
Технологическая жидкость должна иметь электропроводность 5 мкСм/см (5 мкОм/см) или выше.
Источник питания
90-250 В перем. тока, 50/60 Гц или 12-42 В пост. тока
Предохранители линии питания
Системы 90–250 В перем. тока 1 A, 250 В, I2t, номинал 1,5 A2s, предохранитель быстрого срабатывания Bussman AGC-1, Littlefuse 31201.5HXP Системы 12–42 В перем. тока 3 A, 250 В, I2t, 14 A2s, предохранитель быстрого срабатывания Bel 3AG 3-R, Littelfuse 312003P, Schurter 0034.5135
Предохранители линии питания
Не более 15 Вт — постоянный ток не более 40 ВА — переменный ток
Ток включения
Переменный ток: макс. 35,7 А (< 5 мс) при 250 В перем. тока Постоянный ток: макс. 42 А (< 5 мс) при 42 В пост. тока
Особенности
Rosemount 8705200 Flanged Magnetic Flow Meter Sensor, 20 Inch (DN500)
Для максимальной защиты цельносварной корпус датчика расхода обеспечивает полную герметичность
Возможность исключения остановки процесса ввиду наличия заменяемой клеммной колодки, которая позволяет производить ремонт в полевых усл
Предотвращение любой потенциальной утечки технологической жидкости с помощью дополнительных отдельных отсеков для электродов
Полностью сварной корпус сенсора позволяет обеспечить надежность даже в самых жестких условиях эксплуатации
Защитные кольца футеровки обеспечивает защиту от повреждения во время монтажа и износа передней кромки футеровки при эксплуатации.
Сведение к минимуму обслуживания и ремонта благодаря незасоряемой конструкции
Непрерывный контроль работоспособности и производительности расходомера без остановки процесса благодаря диагностике Smart Meter Verification
Двухсекционный корпус предотвращает попадание влаги
Улучшенное управление процессами с помощью усовершенствованной цифровой обработки сигналов
Оптимизация управления на зашумленных технологических процессах с диагностикой высокого уровня шума и возможностью выбора частоты возбуждения катушки
Диагностика обнаружения пустой трубы сводит к минимуму проблемы и ошибки показаний при не полностью заполненном трубопроводе
Быстрая проверка правильности установки с помощью диагностики заземлений и подключений
Преобразователь может быть настроен при помощи оптических кнопок без снятия крышки, что упрощает настройку во взрывоопасной среде
Преобразователи с универсальными функциями обеспечивают согласованный интерфейс с любым датчиком электромагнитного расходомера и позволяют сократить количество оборудования
Документация и чертежи
Rosemount 8705200 Flanged Magnetic Flow Meter Sensor, 20 Inch (DN500)