Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-3051SMV Wireless Transmitter and 306 Manifold

Rosemount™ 3051S Wireless MultiVariable™ Transmitter and 306 Manifold

Технические характеристики

Беспроводной многопараметрический преобразователь Rosemount™ 3051S
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 15 лет
Диапазон перенастройки пределов измерений
До 200:1
Протокол передачи данных
WirelessHART®
Вывод
Разность давлений, статическое давление, температура, масштабируемая переменная
Диапазон измерений
До 138 бар разность давлений, до 420 бар статическое давление
Материалы, контактирующие с измеряемой средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, тантал, нержавеющая сталь 316L с золотым покрытием
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация
NACE®, взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Частота опроса
Выбирается пользователем от 1 секунды до 60 мин.
Срок службы модуля питания
До 10 лет, сменный (заказывается отдельно)
Радиус действия беспроводного сигнала
Базовый диапазон (225 м), расширенный диапазон (800 м), выносная антенна (225 м) и выносная антенна с высоким коэффициентом усиления (1 км)
Штуцерный клапанный блок Rosemount™ 306
Максимальная рабочая температура
538 °C
Материал клапанного блока
Нержавеющая сталь 316/316L, сплав C-276, сплав 400
Материал набивки сальника
Фторопласт (ПТФЭ) графитонаполненный
Технологические соединения
1/2" – 14 наружная NPT, 1/2" – 14 внутренняя NPT
Установка технологического соединения
Параллельно
Сертификация
Очистка для специальных применений, серосодержащая среда (соответствует NACE MR 0175 / ISO 15156, MR0103), полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет

Особенности

Беспроводной многопараметрический преобразователь Rosemount™ 3051S
  • Технология WirelessHART® безопасна, экономична и обеспечивает надежность данных на уровне более 99 %.
  • Благодаря измерениям множества переменных одним устройством обеспечивается возможность унификации приборного парка
  • Преобразователь снижает затраты, сокращая необходимость в запасных устройствах и проводке
  • Первичные элементы, доступные по заказу в собранном виде с многопараметрическим преобразователем, обеспечивают простоту установки и ввода в эксплуатацию
  • Многопараметрическая конструкция уменьшает необходимость в дополнительных врезках в трубопровод, в импульсных линиях и присоединительной арматуре, обеспечивая экономичность
  • Цельносварная конструкция SuperModule™ обеспечивает высокую точность в суровых промышленных условиях
  • Исполнение Ultra for Flow обеспечивает оптимизированное измерение расхода с погрешностью не более ±0,04% от измеренного значения
  • Модуль питания SmartPower™ обеспечивает до 10 лет безотказной работы и обладает возможностью замены в полевых условиях без демонтажа преобразователя
  • Простая установка позволяет быстро оснастить точки измерений без затрат на электромонтаж
Штуцерный клапанный блок Rosemount™ 306
  • Устанавливается непосредственно на штуцерные преобразователи давления и манометры для упрощенной калибровки без остановки технологического процесса
  • Запорно-стравливающая и 2-вентильная гидравлические схемы обеспечивают отсечение приборов от технологического процесса с возможностью дренирования или стравливания технологической среды
  • Технологическое соединение NPT с наружной или внутренней резьбой обеспечивает гибкость к требованиям технологической линии
  • Заводская сборка с преобразователем с испытанием на герметичность ускоряет процедуру монтажа на технологическую линию

Документация и чертежи

Беспроводной многопараметрический преобразователь Rosemount™ 3051S
Штуцерный клапанный блок Rosemount™ 306